17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スパイラルタップ酸化処理 SP OX(N-SP-OX)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スパイラルタップ酸化処理 SP OX(N-SP-OX)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SNMP1.4CX

2018年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・酸化処理で生成された被膜が加工油剤の油溜まり(オイルポケット)となる。
・オイルポケットが摩擦抵抗を少なくする作用をし、溶着防止、めねじの仕上がり面粗さ向上に効果あり。
・酸化処理により、タップの残留応力の除去も行われ寿命延長つながる。
・ねじ部の表面に溶着防止の酸化処理を施した止り穴加工用スパイラルタップ。
・低炭素等柔らかく溶着し易いスチール材のねじ加工に適している。

ご注意

  • 【取り扱い終了品】こちらの商品はミスミ在庫がなくなり次第、取り扱い終了とさせていただきます。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。
    本件に対するお問い合わせ本ページ右上の『ツール用品技術窓口』よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
    推奨代替品はこちらです。後継品ではない為、必ず仕様の違いをご確認ください。
  • 商品形状が写真と異なる場合がございます。形状の記号と外形図をご確認ください。

指定中の仕様・寸法情報

タップ種類
スパイラルタップ
工具材質
ハイス
ねじ種類
メートル
ねじサイズ(呼び)
M1.4
ピッチ(P)
0.3
穴種類
止り穴用
被削材
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
コーティング・表面処理
ノンコート
食付き部山数
2.5P
精度(等級)
P1
全長(mm)
36
ねじ長(mm)
5.4

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト