ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • ねじ種類

  • ねじサイズ(呼び)

  • ピッチ(P)

    ~mm
  • 食付き部山数

    ~mm
  • 精度(等級)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • ねじ長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 溝数

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

スパイラルタップ SP(N-SP)

通常単価(税別)
29,74028,847
税込単価
32,71431,732
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ねじと同方向にねじれた溝から切りくずが排出されるので、止り穴の加工に最適なスパイラルタップ。【特長】・...

詳細を確認
  • 商品形状が写真と異なる場合がございます。形状の記号と外形図をご確認ください。
  • NーSPは、在庫がなくなり次第SPに切り替わります。
    廃止予定品です。在庫がなくなりしだい販売終了となります。推奨代替品はこちらです。仕様の違いをご確認ください。

型番:

SPMSW20Y
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SPMSW20Yの仕様・寸法情報

タップ種類
スパイラルタップ
工具材質
ハイス
ねじ種類
ウィット
ねじサイズ(呼び)
1 1/4
ピッチ(P)
7
穴種類
止り穴用
被削材
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○]
コーティング・表面処理
ノンコート
食付き部山数
2.5P
精度(等級)
P4
全長(mm)
145
ねじ長(mm)
46
首下長(mm)
-
シャンク径(mm)
24
溝数
4
ねじれ角(°)
40°
シャンク四角部の幅(mm)
19
シャンク四角部の長さ(mm)
22
被削材詳細
マグネシウム合金鋳物(MC) 適合 / 亜鉛合金鋳物(ZDC) 適合
形状
7

商品情報

 

外形図

スパイラルタップ SP(N-SP):関連画像
 
TYPE:7
 
スパイラルタップ SP(N-SP):関連画像
 
 
TYPE:8
 
スパイラルタップ SP(N-SP):関連画像
 

この商品の寸法

スパイラルタップ SP(N-SP):関連画像

寸法図

全長 ねじ部の長さ 首下の長さ シャンク径 シャンク
四角部の幅
シャンク
四角部の長さ
L l ln Ds K lk
呼び 商品コード 食付き 等級 L
(mm)
l
(mm)
ln
(mm)
DS
(mm)
K
(mm)
lk
(mm)
溝数 形状
メートルねじ用
M1×0.25 SNP1.0B 2.5P P1 32 5.5 - 3 2.5 5 2 p
SNP1.0B1 1.5P
M1.1×0.25 SNP1.1B 2.5P P1 32 5.5 - 3 2.5 5 2 p
M1.2×0.25 SPP1.2B 2.5P P1 36 4.5 - 3 2.5 5 2 a
SNP1.2B 32 5.5 p
SPP1.2B1 1.5P 36 4.5 a
SNMP1.2B1
SNP1.2B1 32 5.5 p
M1.4×0.3 SPP1.4C 2.5P P1 36 5.4 - 3 2.5 5 2 a
SNP1.4C 8 p
SPP1.4C1 1.5P 5.4 a
SNMP1.4C1
SNP1.4C1 8 p
M1.6×0.35 SPP1.6D 2.5P P1 36 6.3 - 3 2.5 5 2 b
SNP1.6D 8 p
SPP1.6D1 1.5P 6.3 b
SNMP1.6D1
SNP1.6D1 8 p
M1.7×0.35 SPP1.7D 2.5P P1 36 6.3 - 3 2.5 5 2 b
SNP1.7D 8 p
SPP1.7D1 1.5P 6.3 b
SNMP1.7D1
SNP1.7D1 8 p
SPQ1.7D 2.5P P2 6.3 b
SNQ1.7D 8 p
SPR1.7D P3 6.3 b
SNR1.7D 8 p
M1.8×0.35 SPP1.8D 2.5P P1 42 6.3 - 3 2.5 5 2 b
SNP1.8D 36 8 p
SPP1.8D1 1.5P 42 6.3 b
SNMP1.8D1
M2×0.4 SPP2.0E 2.5P P1 42 7.2 12 3 2.5 5 2 c
SNP2.0E 9.5 15
SPP2.0E1 1.5P 7.2 12
  • ※ 上記以外のタイプ・型番につきましては、カタログを参照してください。

型番リスト

表示件数
型番
SPMSW20Y

ねじ種類

ねじサイズ(呼び)

ピッチ(P)

被削材

食付き部山数

精度(等級)

全長

(mm)

ねじ長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

溝数

シャンク四角部の幅

(mm)

シャンク四角部の長さ

(mm)

被削材詳細

形状

最小発注数量
ウィット
1 1/4
7
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○]
2.5P
P4
145
46
-
24
4
19
22
マグネシウム合金鋳物(MC) 適合 / 亜鉛合金鋳物(ZDC) 適合
7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,74028,847
( 31,732 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ねじと同方向にねじれた溝から切りくずが排出されるので、止り穴の加工に最適なスパイラルタップ。
【特長】
・ねじと同方向にねじれた溝により、切りくずの排出性だけでなく、切削性もよい
・キー溝のあるめねじの断続切削も可能
・同期・非同期どちらでも加工可能
・溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適
・切れ味が良いため、とくに粘い被削材やプラスチック等のねじ立てに最適
・タップが食い付き易い
・キー溝のある下穴の断続切削も可能
・HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適している
【用途】
・止り穴の加工に最適

ご注意

  • 商品形状が写真と異なる場合がございます。形状の記号と外形図をご確認ください。
  • NーSPは、在庫がなくなり次第SPに切り替わります。
    廃止予定品です。在庫がなくなりしだい販売終了となります。推奨代替品はこちらです。仕様の違いをご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スパイラルタップ SP(N-SP)の型番SPMSW20Yのページです。 型番SPMSW20Yに関する仕様情報を記載しております。
スパイラルタップ SP(N-SP)のレビュー
4.5平均満足度:4.534件のレビュー

高評価レビュー

金型用部品
5
満足度:5.0
規格品としてあるので、在庫があり価格も安いほうなんで、よく利用させていた だいています。
1人が参考にしています。
金型用部品
5
満足度:5.0
規格品としてあるので、在庫があり価格も安いほうなんで、よく利用させていた だいています。
1人が参考にしています。
治具の加工に
4
満足度:4.0
商社の方が安かったが、ブロックの注文を送料無料にする為に購入しました。納期は早かったです。
0人が参考にしています。
筐体タップ加工
4
満足度:4.0
止まりタップ加工部はスパイラル使用するのが間違いないので使用しています。1~2本を取引代理店に注文しても、【送料】の話に...もっと読む
0人が参考にしています。
タップ
4
満足度:4.0
切り粉の排出はもちろん切削性もよいが、サイズの小さいものはどうしても劣化して折れてしまう。
0人が参考にしています。
筐体ねじ加工
4
満足度:4.0
筐体のねじ穴立てに使いました。 スパイラルなので深穴でもクズの掃きが良く一気にイケるのは良いですが硬度はあまり高くないの...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q彌満和製作所のタップN-SP P3 M27X3のミスミ型番を教えて欲しい。
A
ミスミ型番は以下の通りとなります。SPR027S
Q硬い材料への加工は可能ですか?
A
HTに比べ刃強度が劣るため、高硬度材への加工には不適です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スパイラルタップ SP(N-SP)
ロングシャンクチタンコーティングスパイラルタップ LS-SP V(LS-N-SP-V)
チタン合金用スパイラルタップ ZET-B
ステンレス鋼用通り穴用スパイラルタップ SU+SL
HFシリーズ超高速用スパイラルタップ炭素鋼・合金鋼用 HFIHS
ニッケル基合金用スパイラルタップ ZEN-B JIS規格
メーカー彌満和製作所彌満和製作所彌満和製作所彌満和製作所彌満和製作所彌満和製作所
通常価格29,7403,165 -2,750 -1,560 -3,590 -2,750 -
通常出荷日在庫品1日目3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目3日目〜
タップ種類スパイラルタップスパイラルタップスパイラルタップスパイラルタップスパイラルタップスパイラルタップ
工具材質ハイスハイス粉末ハイスハイスコバルトハイス粉末ハイス
穴種類止り穴用止り穴用止り穴用通リ穴用止り穴用止り穴用
コーティング・表面処理ノンコートノンコート窒化処理ノンコート鋼用ノンコート
ねじれ角(°)40°40°15°L15°45°48°
よく一緒に購入される商品

スパイラルタップカテゴリの売れ筋ランキング