17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が115型番あります。

ステンレス鋼用ポイントタップ SU+PO/SU-PO

通常単価(税別)
1,56063,940
税込単価
1,71670,334
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼への加工に適した通り穴加工用ポイ...

詳細を確認
  • 商品画像は一例です。型番ごとの形状については、型番リストの「形状」と外形図でご確認ください。
  • 10m/min以下での加工速度を推奨します。
未確定:候補が115型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

特長・仕様

商品記号について

呼びにより、商品記号が分けられています。

SU+PO~M2.6
SU−POM3~、U全て、W全て

特長の紹介

 

外形図

外形図 TYPE:1(形状:1)

形状:1

外形図 TYPE:2(形状:2)

形状:2

外形図 TYPE:3(形状:3)

形状:3

外形図 TYPE:4(形状:4)

形状:4

外形図 TYPE:5(形状:5)

形状:5

 
全長ねじ部の長さ首下の長さシャンクの長さシャンク径シャンク
四角部の幅
シャンク
四角部の長さ
LℓnℓsDsKℓk

型番リスト

表示件数

ねじ種類

ねじサイズ(呼び)

ピッチ(P)

被削材

コーティング・表面処理

精度(等級)

全長

(mm)

ねじ長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

溝数

シャンク四角部の幅

(mm)

シャンク四角部の長さ

(mm)

形状

最小発注数量
ユニファイ
No.2
56
一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
P1
42
8.1
12
3
2
2.5
5
3
1個
ユニファイ
No.4
48
一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
P1
46
9
14
4
2
3.2
6
3
1個
ユニファイ
No.5
44
一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
P1
52
11
16
5
3
4
7
3
1個
メートル
M3
0.5
一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
P2
46
9
14
4
3
3.2
6
3
1個
メートル
M3
0.6
一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
P2
46
9
14
4
3
3.2
6
3
1個
メートル
M3.5
0.6
一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
P2
52
11
16
5
3
4
7
3
1個
メートル
M4
0.7
一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
P2
52
11
17
5
3
4
7
3
1個
メートル
M4
0.75
一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
P2
52
11
17
5
3
4
7
3
1個
メートル
M5
0.8
一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
P2
60
13
22
5.5
3
4.5
7
3
1個
メートル
M5
0.9
一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
P2
60
13
22
5.5
3
4.5
7
3
1個
メートル
M6
0.75
一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
P2
62
15
26
6
3
4.5
7
3
1個
メートル
M6
1
一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
P2
62
15
26
6
3
4.5
7
3
1個
メートル
M7
1
一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
P2
70
19
-
6.2
3
5
8
5
1個
ユニファイ
1/4
28
一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
P2
62
15
26
6
3
4.5
7
3
1個
ユニファイ
1/4
20
一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
P2
62
15
26
6
3
4.5
7
3
1個
ユニファイ
5/16
24
一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
P2
70
19
-
6.2
3
5
8
5
1個
ユニファイ
3/8
24
一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
P2
75
23
-
7
3
5.5
8
5
1個
ユニファイ
No.5
40
一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
P2
52
11
16
5
3
4
7
3
1個
ユニファイ
No.6
40
一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
P2
52
11
17
5
3
4
7
3
1個
ユニファイ
No.6
32
一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
P2
52
11
17
5
3
4
7
3
1個
ユニファイ
No.8
36
一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
P2
60
13
22
5.5
3
4.5
7
3
1個
ユニファイ
No.8
32
一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
P2
60
13
22
5.5
3
4.5
7
3
1個
ユニファイ
No.10
32
一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
P2
60
13
22
5.5
3
4.5
7
3
1個
ユニファイ
No.10
24
一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
P2
60
13
22
5.5
3
4.5
7
3
1個
ウィット
3/16
24
一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
P2
60
13
21
5.5
3
4.5
7
3
1個
メートル
M10
1
一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
P3
75
23
-
7
3
5.5
8
5
1個
メートル
M10
1.25
一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
P3
75
23
-
7
3
5.5
8
5
1個
メートル
M10
1.5
一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
P3
75
23
-
7
3
5.5
8
5
1個
メートル
M12
1.5
一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
P3
82
26
-
8.5
3
6.5
9
5
1個
メートル
M14
1
一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
P3
88
26
-
10.5
3
8
11
4
1個
メートル
M14
1.5
一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
P3
88
26
-
10.5
3
8
11
5
1個
メートル
M15
1
一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
P3
95
26
-
12.5
3
10
13
4
1個
メートル
M15
1.5
一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
P3
95
26
-
12.5
3
10
13
4
1個
メートル
M16
1
一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
P3
95
26
-
12.5
3
10
13
5
1個
メートル
M16
1.5
一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
P3
95
26
-
12.5
3
10
13
5
1個
メートル
M3
0.5
一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
P3
46
9
14
4
3
3.2
6
3
1個
メートル
M5
0.8
一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
P3
60
13
22
5.5
3
4.5
7
3
1個
メートル
M6
1
一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
P3
62
15
26
6
3
4.5
7
3
1個
メートル
M8
1
一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
P3
70
19
-
6.2
3
5
8
5
1個
メートル
M8
1.25
一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
P3
70
19
-
6.2
3
5
8
5
1個
ユニファイ
5/16
18
一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
P3
70
19
-
6.2
3
5
8
5
1個
ユニファイ
3/8
16
一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
P3
75
23
-
7
3
5.5
8
5
1個
ユニファイ
7/16
20
一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
P3
82
26
-
8.5
3
6.5
9
5
1個
ユニファイ
7/16
14
一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
P3
82
26
-
8.5
3
6.5
9
5
1個
ユニファイ
1/2
20
一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
P3
88
26
-
10.5
3
8
11
5
1個
ユニファイ
1/2
13
一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
P3
88
26
-
10.5
3
8
11
5
1個
ユニファイ
9/16
18
一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
P3
95
26
-
12.5
3
10
13
5
1個
ユニファイ
5/8
11
一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
P3
95
26
-
12.5
3
10
13
5
1個
ウィット
1/4
20
一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
P3
62
15
26
6
3
4.5
7
3
1個
ウィット
5/16
18
一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
P3
70
19
-
6.2
3
5
8
5
1個
ウィット
3/8
16
一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
P3
75
23
-
7
3
5.5
8
5
1個
ウィット
7/16
14
一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
P3
82
26
-
8.5
3
6.5
9
5
1個
ウィット
1/2
12
一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
P3
88
26
-
10.5
3
8
11
5
1個
ウィット
5/8
11
一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
P3
95
26
-
12.5
3
10
13
5
1個
メートル
M10
1.25
一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
P4
75
23
-
7
3
5.5
8
5
1個
メートル
M10
1.5
一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
P4
75
23
-
7
3
5.5
8
5
1個
メートル
M12
1.25
一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
P4
82
26
-
8.5
3
6.5
9
5
1個
メートル
M12
1.75
一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
P4
82
26
-
8.5
3
6.5
9
5
1個
メートル
M14
2
一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
P4
88
26
-
10.5
3
8
11
5
1個
メートル
M16
2
一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
P4
95
26
-
12.5
3
10
13
5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,140
( 3,454 )
3日目
2,090
( 2,299 )
3日目
1,950
( 2,145 )
3日目
1,560
( 1,716 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,660
( 1,826 )
3日目
1,660
( 1,826 )
3日目
1,560
( 1,716 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,660
( 1,826 )
3日目
1,590
( 1,749 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,680
( 1,848 )
3日目
2,590
( 2,849 )
3日目
1,720
( 1,892 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,240
( 2,464 )
3日目
2,100
( 2,310 )
3日目
2,100
( 2,310 )
2日目
2,960
( 3,256 )
2日目
3,430
( 3,773 )
3日目
1,950
( 2,145 )
3日目
1,950
( 2,145 )
3日目
1,950
( 2,145 )
2日目
1,970
( 2,167 )
3日目
1,970
( 2,167 )
2日目
1,970
( 2,167 )
3日目
1,970
( 2,167 )
2日目
1,970
( 2,167 )
3日目
3,470
( 3,817 )
3日目
2,740
( 3,014 )
3日目
2,740
( 3,014 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,620
( 3,982 )
3日目
6,100
( 6,710 )
3日目
4,380
( 4,818 )
3日目
8,280
( 9,108 )
3日目
6,910
( 7,601 )
3日目
8,280
( 9,108 )
3日目
5,500
( 6,050 )
3日目
1,660
( 1,826 )
3日目
1,680
( 1,848 )
3日目
1,840
( 2,024 )
3日目
2,790
( 3,069 )
3日目
2,420
( 2,662 )
2日目
2,961
( 3,257 )
2日目
3,430
( 3,773 )
3日目
4,820
( 5,302 )
2日目
4,820
( 5,302 )
2日目
4,710
( 5,181 )
3日目
4,710
( 5,181 )
3日目
7,500
( 8,250 )
2日目
6,910
( 7,601 )
3日目
2,100
( 2,310 )
3日目
2,960
( 3,256 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,430
( 3,773 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,820
( 5,302 )
2日目
4,710
( 5,181 )
3日目
6,910
( 7,601 )
3日目
3,180
( 3,498 )
3日目
3,180
( 3,498 )
3日目
3,250
( 3,575 )
3日目
3,250
( 3,575 )
5日目
4,380
( 4,818 )
3日目
5,500
( 6,050 )
5日目

詳細情報

基本情報

加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼への加工に適した通り穴加工用ポイントタップ(通り穴用)です。
【特長】
・刃部の最適設計により、ステンレス鋼、クロム鋼、モリブデン鋼の加工に最適。
・溶着防止のため、表面に酸化処理。

ご注意

  • 商品画像は一例です。型番ごとの形状については、型番リストの「形状」と外形図でご確認ください。
  • 10m/min以下での加工速度を推奨します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼用ポイントタップ SU+PO/SU-POのレビュー
4.1平均満足度:4.112件のレビュー
ステンレスやその他のタップ加工
4
満足度:4.0
ステンレスや鋼材料のタップに使用。微々たる差ですがOSGの方がながもちな気がします
0人が参考にしています。
SUS304のタップ加工
5
満足度:5.0
やはり専門の工事は違うって印象です。 持ちも良く安定して出来る感じでした。 SUS用のものを使わずにタップ加工してました...もっと読む
0人が参考にしています。
ステンレス加工
5
満足度:5.0
ステンレスのタップ加工に使用しました。全然普通に ストレスなく加工できました。またお世話になると思います。
0人が参考にしています。
SUS304への加工
4
満足度:4.0
SUS304への加工で使用しました。安定した切削性能だと思います。
0人が参考にしています。
製品製作用
5
満足度:5.0
以前から定期的に購入していたものがミスミでも入手可能であることを知ったので購入しました。 切れ味も全く問題ありません。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼用ポイントタップ SU+PO/SU-PO
ニッケル基合金タップ ZEN-P
Z-PROシリーズ コーティングポイントタップ VUPO
ポイントタップシリーズ ステンレス用 EX-SUS-POT
PM-PO 難削材用ポイントタップ
チタンコーティングポイントタップ PO V(N-PO-V)
メーカー彌満和製作所彌満和製作所彌満和製作所オーエスジー彌満和製作所彌満和製作所
通常価格1,560-2,750 -2,240 -1,320 -2,020 -3,100 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目〜2日目〜在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜
タップ種類ポイントタップポイントタップポイントタップポイントタップポイントタップポイントタップ
工具材質ハイス粉末ハイス粉末ハイスバナジウムハイス粉末ハイスハイス
穴種類通リ穴用通リ穴用通リ穴用通リ穴用通リ穴用通リ穴用
食付き部山数5P4.5P5P4P5.5P5P
油穴(オイルホール)なし-----
よく一緒に購入される商品

ポイントタップカテゴリの売れ筋ランキング