17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

スターティングドリルジョイントツール面取り用90° JO-NCSD V

通常単価(税別)
3,2704,180
税込単価
3,5974,598
通常出荷日:3日目

汎用ドリルの穴開け後の面取り加工用NCスターティングドリル形のジョイント工具。【仕様】・形状:センタリ...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

商品の詳細情報は、パンフレットでもご確認いただけます。
※画像をクリックしていただければ、パンフレットのPDFデータが閲覧可能です。
スターティングドリルジョイントツール面取り用90° JO-NCSD V:関連画像

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

全長

(mm)

適用シャンクホルダ

l2

(mm)

H

(mm)

呼び

最小発注数量
10
37.5
14
27.5
8
10X90°
1個
12
43.5
16
32.5
10
12X90°
1個
16
48.5
20
34.5
13
16X90°
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,270
( 3,597 )
3日目
3,550
( 3,905 )
3日目
4,180
( 4,598 )
3日目

詳細情報

基本情報

汎用ドリルの穴開け後の面取り加工用NCスターティングドリル形のジョイント工具。
【仕様】
・形状:センタリング。
・カウンターシンク。
・コーティング:TiN。
・工具材種:ハイス。
【用途】センタリング(位置決め)/穴面取り。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スターティングドリルジョイントツール面取り用90° JO-NCSD Vのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スターティングドリルジョイントツール面取り用90° JO-NCSD V
TiCNコーティングポイントドリルジョイントツールPE90° JO-PEQ V
ポイントドリルジョイントツールPE-90° JO-PEQ
チタンコーティング弱ねじれ溝A形60°ジョイントツール JO-CDS V
チタンコーティング強ねじれ溝A形60°ジョイントツール JO-CES V
強ねじれ溝A形60°ジョイントツール JO-CES
メーカー彌満和製作所彌満和製作所彌満和製作所彌満和製作所彌満和製作所彌満和製作所
通常価格3,270-3,620 -2,690 -3,980 -3,980 -2,760 -
通常出荷日3日目2日目〜3日目3日目3日目3日目
種別スポットドリルスポットドリルスポットドリルセンタードリルセンタードリルセンタードリル
先端角(°)909090606060
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
工具材質ハイスハイスハイスハイスハイスハイス
コーティング・表面処理鋼用鋼用ノンコート鋼用鋼用ノンコート
よく一緒に購入される商品

センタリングドリル・センタードリル・スポットドリルカテゴリの売れ筋ランキング