17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。
  • ねじサイズ(呼び)

  • ピッチ(P)

    ~mm
  • 精度(等級)

  • 全長(mm)

    ~mm
  • ねじ長(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 5日以内

ショートチャンファートルクレスロールタップ SC-TL-RZ

通常単価(税別)
3,1905,590特別価格
税込単価
3,5096,149特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

食付き部の山数が1山のタイプでねじ盛上げ部特殊形状により低トルク化を実現したロールタップ。【特長】・バ...

詳細を確認
  • 商品形状が写真と異なる場合がございます。形状の記号と外形図をご確認ください。
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

型番リスト

表示件数

ねじ種類

ねじサイズ(呼び)

ピッチ(P)

精度(等級)

全長

(mm)

ねじ長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

シャンク四角部の幅

(mm)

シャンク四角部の長さ

(mm)

形状

凸数

最小発注数量
ユニファイ
No.2
56
G4
42
8.1
-
3
2.5
5
3
4
1個
ユニファイ
No.4
40
G5
46
9
-
4
3.2
6
4
4
1個
メートル
M1.4
0.2
G3
36
3.6
-
3
2.5
5
b
3
1個
メートル
M1.6
0.2
G3
36
3.6
-
3
2.5
5
b
3
1個
メートル
M1
0.25
G4
36
4.5
-
3
2.5
5
a
3
1個
メートル
M1.2
0.25
G4
36
4.5
-
3
2.5
5
a
3
1個
メートル
M1.4
0.3
G4
36
5.4
-
3
2.5
5
b
3
1個
メートル
M1.6
0.35
G4
36
6.3
-
3
2.5
5
b
3
1個
メートル
M1.7
0.35
G4
36
3.6
-
3
2.5
5
b
3
1個
メートル
M2
0.4
G4
42
7.2
-
3
2.5
5
b
4
1個
メートル
M2.5
0.45
G5
46
8.1
14
3
2.5
5
c
4
1個
メートル
M2.6
0.45
G5
46
8.1
-
3
2.5
5
c
4
1個
メートル
M3
0.5
G5
46
9
14
4
3.2
6
c
4
1個
メートル
M4
0.7
G6
52
11
17
5
4
7
c
4
1個
メートル
M5
0.8
G6
60
13
22
5.5
4.5
7
c
4
1個
メートル
M6
1
G6
62
15
26
6
4.5
7
c
4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,680
( 4,048 )
3日目
3,520
( 3,872 )
3日目
5,590
( 6,149 )
4日目
5,420
( 5,962 )
4日目
4,570
( 5,027 )
4日目
4,180
( 4,598 )
4日目
3,730
( 4,103 )
4日目
3,610
( 3,971 )
4日目
3,610
( 3,971 )
4日目
3,520
( 3,872 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,350
( 3,685 )
3日目
3,350
( 3,685 )
3日目
3,190
( 3,509 )
5日目
3,230
( 3,553 )
3日目
3,340
( 3,674 )
3日目
3,4603,356
( 3,692 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

食付き部の山数が1山のタイプでねじ盛上げ部特殊形状により低トルク化を実現したロールタップ。
【特長】
・バリの少ない高品質めねじ加工を可能とし工具寿命UP。
・展延性の低い難削材への加工が可能。
・水溶性切削油剤での寿命向上。
・高速域への加工領域拡大。
【用途】
・被加工材:ステンレス鋼:SUS303、SUS304、SUS316、SUS440C。
・合金鋼:SCM20。
・炭素鋼:S45C~SS0C。
・アルミ鋳物・アルミダイカスト。

ご注意

  • 商品形状が写真と異なる場合がございます。形状の記号と外形図をご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ショートチャンファートルクレスロールタップ SC-TL-RZのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
スイス製の自動盤で使用
4
満足度:4.0
スイス製の自動盤で止まり穴加工をする際に、あまり余裕のない部分に使用しています。普通鋼やSUS304に加工することが多い...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ショートチャンファートルクレスロールタップ SC-TL-RZ
溝なしタップシリーズ VPニューロール ショートチャンファー形 VP-SC-NRT
タフレット-L ロングシャンク TFLL
溝なしタップシリーズ UMニューロール UM-NRT
高能率・多機能転造タップ 深穴用ロングシャンク A-LT-DH-XPF
TiNコートハイス鋼ロールタップ
メーカー彌満和製作所オーエスジー不二越オーエスジーオーエスジーミスミ
通常価格3,190-3,555 -1,647 -4,793 -4,745 -3,980 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目1日目2日目在庫品1日目
タップ種類ロールタップロールタップロールタップロールタップロールタップロールタップ
工具材質粉末ハイス粉末ハイスハイス粉末ハイス粉末ハイスバナジウムハイス
穴種類止り穴用止り穴用止り穴用止り穴用止り穴用通り穴・止り穴用(兼用)
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 銅
コーティング・表面処理鋼用鋼用ノンコート非鉄用(CrN)鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

ロールタップカテゴリの売れ筋ランキング