17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が19型番あります。

カウンターシンク(ボール盤用90°、60°) CS-QM

通常単価(税別)
1,96018,670特別価格
税込単価
2,15620,537特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

【特長】・丸穴の面取り及び小ねじ、ボルトの取付け面の面取りに精度の高い安定した加工ができる。・刃数が一...

詳細を確認
未確定:候補が19型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

この商品の仕様・特長

  • 高速度工具鋼

この商品の外形図と寸法

TYPE: 1

TYPE: 1

TYPE: 2

TYPE: 2

TYPE: 3

TYPE: 3

TYPE: 4

TYPE: 4

呼び
Dc × θ × Ds
商品コードDs
(mm)
1
(mm)
L
(mm)
l
(mm)
刃数形状
6 × 90゚ × 6CS6.0QM961.242-31
8 × 90゚ × 8CS8.0QM981.644-31
10 × 90゚ × 8CS010QM982461432
12 × 90゚ × 8CS012QM982.5481652
16 × 90゚ × 10CS016QM9103.2562052
20 × 90゚ × 10CS020QM9104602452
25 × 90゚ × 10CS025QM9107652972
30 × 90゚ × 12CS030QM9129683272
35 × 90゚ × 12CS035QM91211703472
40 × 90゚ × 12CS040QM91212.5713572
6 × 60 ゜ × 6CS6.0QM661.246-33
8 × 60 ゜ × 8CS8.0QM681.648-33
10 × 60 ゜ × 8CS010QM682501834
12 × 60 ゜ × 8CS012QM682.5522054
16 × 60 ゜ × 10CS016QM6103.2602454
20 × 60 ゜ × 10CS020QM6104642854
25 × 60 ゜ × 10CS025QM6107693374
30 × 60 ゜ × 12CS030QM6129764074
35 × 60 ゜ × 12CS035QM61211794374
40 × 60 ゜ × 12CS040QM61212.5814574
  • ※ 改良等のため予告なく仕様を変更する場合があります。

型番リスト

表示件数

カウンターシンク

面取り刃両角(θ)

(°)

大径(D)

(mm)

シャンクサイズ

全長

(mm)

刃数

呼び

D1

(mm)

形状

最小発注数量
60
10
8
50
3
10X60°X8
2
TYPE: 4
1個
90
10
8
46
3
10X90°X8
2
TYPE: 2
1個
60
12
8
52
5
12X60°X8
2.5
TYPE: 4
1個
90
12
8
48
5
12X90°X8
2.5
TYPE: 2
1個
60
16
10
60
5
16X60°X10
3.2
TYPE: 4
1個
90
16
10
56
5
16X90°X10
3.2
TYPE: 2
1個
60
20
10
64
5
20X60°X10
4
TYPE: 4
1個
60
25
10
69
7
25X60°X10
7
TYPE: 4
1個
90
25
10
65
7
25X90°X10
7
TYPE: 2
1個
60
30
12
76
7
30X60°X12
9
TYPE: 4
1個
90
30
12
68
7
30X90°X12
9
TYPE: 2
1個
60
35
12
79
7
35X60°X12
11
TYPE: 4
1個
90
35
12
70
7
35X90°X12
11
TYPE: 2
1個
60
40
12
81
7
40X60°X12
12.5
TYPE: 4
1個
90
40
12
71
7
40X90°X12
12.5
TYPE: 2
1個
60
6
6
46
3
6X60°X6
1.2
TYPE: 3
1個
90
6
6
42
3
6X90°X6
1.2
TYPE: 1
1個
60
8
8
48
3
8X60°X8
1.6
TYPE: 3
1個
90
8
8
44
3
8X90°X8
1.6
TYPE: 1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,910
( 4,301 )
4日目
3,270
( 3,597 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,210
( 4,631 )
3日目
3,540
( 3,894 )
3日目
3,960
( 4,356 )
3日目
3,830
( 4,213 )
3日目
5,340
( 5,874 )
3日目
8,140
( 8,954 )
3日目
6,710
( 7,381 )
3日目
9,850
( 10,835 )
4日目
8,620
( 9,482 )
3日目
13,990
( 15,389 )
4日目
9,860
( 10,846 )
6日目
18,670
( 20,537 )
3日目
13,100
( 14,410 )
3日目
2,070
( 2,277 )
3日目
1,960
( 2,156 )
3日目
2,4902,415
( 2,657 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,390
( 2,629 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・丸穴の面取り及び小ねじ、ボルトの取付け面の面取りに精度の高い安定した加工ができる。
・刃数が一枚刃でマシニングセンターでの使用に最適。
・角度は90°及び60°の2種類。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カウンターシンク(ボール盤用90°、60°) CS-QMのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
面取り加工
5
満足度:5.0
ボール盤での面取り加工用に購入しました。 ビビりが出ると思いましたが出ませんでした。 芯もでるので綺麗な仕上がりで満足。...もっと読む
2人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q熱処理(焼入れ)した鋼材への面取り加工は可能ですか?
A
硬さ45HRC以下の調質鋼、工具鋼への加工は可能です。それ以上の硬さの鋼材への加工は、刃欠けやチッピング等のトラブルが発生する可能性が高いです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カウンターシンク(ボール盤用90°、60°) CS-QM
カウンターシンク(マシニングセンタ用) CS-Q
FX-MG-CS×60 穴面取り 3枚刃カウンターシンク FXコーティング超硬 60°シリーズ
FX-MG-CS×90 穴面取り 3枚刃カウンターシンクFXコーティング超硬 90°シリーズ
カウンターシンク(チタンコーティング)
ストレートシャンク カウンターシンク HSS TiNコーティング 90°
メーカー彌満和製作所彌満和製作所オーエスジーオーエスジートラスコ中山イリックス
通常価格1,960-1,150 -22,519 -22,519 -4,316 -3,900 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
用途穴面取り穴面取りセンタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝穴面取り / 面取り・横走り穴面取り
外周刃有無-
工具材種ハイスハイス超硬超硬コバルトハイスハイス
コーティングノンコートノンコートTiAlNTiAlNTiNTiN
片刃・両刃片刃片刃----
よく一緒に購入される商品

面取り、V溝カテゴリの売れ筋ランキング