17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が47型番あります。

アルミ材用スパイラルタップ AL+SP/AL-SP

通常単価(税別)
1,66023,350
税込単価
1,82625,685
通常出荷日:2日目~5日目

【特長】・アルミダイカスト、アルミ鋳物など軽合金の鋳造品に高速領域においても安定したねじ加工が可能。・...

詳細を確認
  • 商品形状が写真と異なる場合がございます。形状の記号と外形図をご確認ください。
  • SWで始まる型番はインサートコイルねじ用です。そのため通常より外径が大きくなっています。ご注意ください。
  • 廃止予定品です。在庫がなくなりしだい販売終了となります。推奨代替品はこちらです。仕様の違いをご確認ください。
未確定:候補が47型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 高速度工具鋼
  • 窒化処理
  • 止り穴用スパイラルタップ
  • 加工長さ2D以下
AL+SP~M6
AL-SPM8~,STI全て
・呼びにより、商品記号が分けられています。

規格表

サイズ精度全長
L
ねじ長
l
ネック長
ln
シャンク長
※(ls
シャンク径
Ds
M2×0.4P242712(24)3
M2.5×0.45P246814(28)3
M2.6×0.45P246814(28)3
M3×0.5P246914(26)4
M4×0.7P3521117(29)5
M5×0.8P3601322(33)5.5
M6×1P3621526(33)6
  • lnは参考値。
  • タップ精度はめねじ精度を保障するものではありません。

性能・試験情報

加工条件【M6×1】

被削材AC4C
切削速度20m/min
下穴径φ5.0
ねじ立て長さ9mm 止り穴
使用機械立形マシニングセンタ
切削油剤水溶性切削油剤(塩素フリー20倍希釈)
アルミ材用スパイラルタップ AL+SP/AL-SP:関連画像

加工穴数

バージョンアップ品AL+SPは従来品に比べ、めねじ品質が良好で長寿命

アルミ材用スパイラルタップ AL+SP/AL-SP:関連画像

AL+SP

アルミ材用スパイラルタップ AL+SP/AL-SP:関連画像

従来品

外形図

アルミ材用スパイラルタップ AL+SP/AL-SP 外形図1

TYPE:1

アルミ材用スパイラルタップ AL+SP/AL-SP 外形図2

TYPE:2

アルミ材用スパイラルタップ AL+SP/AL-SP 外形図3

TYPE:3

 
全長ねじ部の
長さ
首下の長さシャンクの
長さ
シャンク径シャンク
四角部の幅
シャンク
四角部の長さ
LllnlsDsKlk

推奨切削条件

適用被削材

被削材黄銅黄銅鋳物青銅アルミ圧延材アルミ
合金鋳物
マグネシウム
合金鋳物
亜鉛
合金鋳物
推奨タッピング
速度(m/min)
10~2510~2510~2510~2510~2510~2510~25

注意・禁止事項

使用に際しての注意

  • 破損する危険があるので、カバー・保護めがねなどを使用してください。
  • 破損する危険があるので、適切な切削条件で使用してください。
  • 巻き込まれることがありますので、工具の回転中は絶対に手袋を着用しないでください。
  • 落下した工具で足を負傷することがありますので、安全靴を着用してください。
  • 工具を機械に取り付ける際は、がたや振れがないようにしっかりと固定してください。
  • 被加工材は加工中に動くことがないように、しっかりと固定してください。ひどい磨耗や刃欠けのある工具は使用しないでください。
  • 切削中高温発熱が予測され火災の危険がありますので防災対策を必ず行ってください。

型番リスト

表示件数

ねじサイズ(呼び)

ピッチ(P)

コーティング・表面処理

食付き部山数

精度(等級)

全長

(mm)

ねじ長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

溝数

ねじれ角

(°)

シャンク四角部の幅

(mm)

シャンク四角部の長さ

(mm)

形状

最小発注数量
M10
1
窒化処理
2.5
P3
75
23
-
7
3
45°
5.5
8
e
1個
M10
1.25
窒化処理
2.5
P3
75
23
-
7
3
45°
5.5
8
e
1個
M10
1.5
窒化処理
2.5
P3
75
23
-
7
3
45°
5.5
8
e
1個
M12
1
窒化処理
2.5
P3
82
26
-
8.5
3
45°
6.5
9
e
1個
M12
1.25
窒化処理
2.5
P3
82
26
-
8.5
3
45°
6.5
9
e
1個
M12
1.5
窒化処理
2.5
P3
82
26
-
8.5
3
45°
6.5
9
e
1個
M12
1.75
窒化処理
2.5
P3
82
26
-
8.5
3
45°
6.5
9
e
1個
M14
1.5
窒化処理
2.5
P3
88
26
-
10.5
3
45°
8
11
e
1個
M14
2
窒化処理
2.5
P3
88
26
-
10.5
3
45°
8
11
e
1個
M16
1.5
窒化処理
2.5
P3
95
26
-
12.5
3
45°
10
13
e
1個
M16
2
窒化処理
2.5
P3
95
26
-
12.5
3
45°
10
13
e
1個
M8
1.25
窒化処理
2.5
P3
70
19
-
6.2
3
45°
5
8
e
1個
M2
0.4
窒化処理
2.5
P2
42
7.2
12
3
2
45°
2.5
5
c
1個
M2.3
0.4
窒化処理
2.5
P2
42
7.2
12
3
2
45°
2.5
5
c
1個
M2.5
0.45
窒化処理
2.5
P2
46
8.1
14
3
2
45°
2.5
5
c
1個
M2.6
0.45
窒化処理
2.5
P2
46
8.1
14
3
2
45°
2.5
5
c
1個
M3
0.5
窒化処理
2.5
P2
46
9
14
4
3
45°
3.2
6
c
1個
M3.5
0.6
窒化処理
2.5
P2
52
11
16
5
3
45°
4
7
c
1個
M4
0.7
窒化処理
2.5
P3
52
11
17
5
3
45°
4
7
c
1個
M5
0.8
窒化処理
2.5
P3
60
13
22
5.5
3
45°
4.5
7
c
1個
M6
1
窒化処理
2.5
P3
62
15
26
6
3
45°
4.5
7
c
1個
M10
1.25
窒化処理
2.5
1b
82
26
-
8.5
3
-
6.5
9
2
1個
M10
1.5
窒化処理
2.5
1b
82
26
-
8.5
3
-
6.5
9
2
1個
M10
1.5
ノンコート
2.5
1b+30
82
26
-
8.5
3
-
6.5
9
2
1個
M12
1.25
窒化処理
2.5
1b
88
26
-
10.5
3
-
8
11
2
1個
M12
1.5
窒化処理
2.5
1b
88
26
-
10.5
3
-
8
11
2
1個
M12
1.75
窒化処理
2.5
1b
95
26
-
12.5
3
-
10
13
2
1個
M14
1.5
窒化処理
2.5
1b
95
26
-
12.5
3
-
10
13
2
1個
M14
2
窒化処理
2.5
1b
100
33
-
14
3
-
11
14
2
1個
M16
1.5
窒化処理
2.5
1b
100
33
-
14
4
-
11
14
3
1個
M16
2
窒化処理
2.5
1b
105
33
-
15
4
-
12
15
3
1個
M18
1.5
窒化処理
2.5
1b
105
33
-
15
4
-
12
15
3
1個
M18
2.5
窒化処理
2.5
1b
115
33
-
17
4
-
13
16
3
1個
M20
1.5
窒化処理
2.5
1b
115
33
-
17
4
-
13
16
3
1個
M20
2.5
窒化処理
2.5
1b
120
39
-
19
4
-
15
18
3
1個
M22
2.5
窒化処理
2.5
1b
125
39
-
19
4
-
15
18
3
1個
M24
3
窒化処理
2.5
1b
135
46
-
23
4
-
17
20
3
1個
M3
0.5
窒化処理
2.5
1b
52
7.5
17
5
3
-
4
7
1
1個
M3
0.5
ノンコート
2.5
1b+30
52
7.5
17
5
3
-
4
7
1
1個
M4
0.7
窒化処理
2.5
1b
60
13
22
5.5
3
-
4.5
7
1
1個
M4
0.7
ノンコート
2.5
1b+30
60
13
22
5.5
3
-
4.5
7
1
1個
M5
0.8
窒化処理
2.5
1b
62
15
26
6
3
-
4.5
7
1
1個
M5
0.8
ノンコート
2.5
1b+30
62
15
26
6
3
-
4.5
7
1
1個
M6
1
窒化処理
2.5
1b
70
19
-
6.2
3
-
5
8
2
1個
M6
1
ノンコート
2.5
1b+30
70
19
-
6.2
3
-
5
8
2
1個
M8
1.25
窒化処理
2.5
1b
75
23
-
7
3
-
5.5
8
2
1個
M8
1.25
ノンコート
2.5
1b+30
75
23
-
7
3
-
5.5
8
2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,470
( 3,817 )
3日目
3,180
( 3,498 )
3日目
2,920
( 3,212 )
3日目
4,930
( 5,423 )
4日目
3,850
( 4,235 )
3日目
3,850
( 4,235 )
3日目
3,460
( 3,806 )
3日目
5,250
( 5,775 )
3日目
5,250
( 5,775 )
3日目
6,910
( 7,601 )
3日目
6,910
( 7,601 )
3日目
2,570
( 2,827 )
3日目
2,830
( 3,113 )
3日目
2,820
( 3,102 )
3日目
2,360
( 2,596 )
3日目
2,360
( 2,596 )
3日目
1,660
( 1,826 )
5日目
1,660
( 1,826 )
3日目
1,660
( 1,826 )
5日目
1,680
( 1,848 )
3日目
1,840
( 2,024 )
3日目
4,160
( 4,576 )
3日目
3,600
( 3,960 )
3日目
3,600
( 3,960 )
3日目
5,710
( 6,281 )
3日目
5,710
( 6,281 )
3日目
4,770
( 5,247 )
3日目
7,410
( 8,151 )
3日目
7,410
( 8,151 )
3日目
8,860
( 9,746 )
3日目
9,030
( 9,933 )
3日目
14,500
( 15,950 )
3日目
14,500
( 15,950 )
3日目
17,260
( 18,986 )
3日目
14,390
( 15,829 )
3日目
22,630
( 24,893 )
3日目
23,350
( 25,685 )
3日目
2,720
( 2,992 )
3日目
2,720
( 2,992 )
3日目
2,660
( 2,926 )
3日目
2,660
( 2,926 )
3日目
2,550
( 2,805 )
2日目
2,550
( 2,805 )
3日目
2,650
( 2,915 )
2日目
2,650
( 2,915 )
3日目
3,110
( 3,421 )
2日目
3,110
( 3,421 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミダイカスト、アルミ鋳物など軽合金の鋳造品に高速領域においても安定したねじ加工が可能。
・刃部の最適設計により、軽合金のねじ立て加工で生じやすい内径へのカエリが少なく安定した綺麗なめねじ加工が可能。
【用途】
・アルミ材だけでなく、黄銅、青銅、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物などにも使用可能。

ご注意

  • 商品形状が写真と異なる場合がございます。形状の記号と外形図をご確認ください。
  • SWで始まる型番はインサートコイルねじ用です。そのため通常より外径が大きくなっています。ご注意ください。
  • 廃止予定品です。在庫がなくなりしだい販売終了となります。推奨代替品はこちらです。仕様の違いをご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ材用スパイラルタップ AL+SP/AL-SPのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
マシニングで使用
5
満足度:5.0
数が多い部品だったのでマシニングでタップも加工するために購入 切粉のハケもよく折れること無く問題なく使用できました
0人が参考にしています。
ボール盤でのねじ加工
5
満足度:5.0
アルミ部品のボール盤でのねじ加工で、汎用タイプの物を使用していましたが、溝角度が大きいアルミ用の物に変更しました。 切子...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ材用スパイラルタップ AL+SP/AL-SP
アルミ材用スパイラルタップ AL-SP 1.5P
PM-SP 難削材用スパイラルタップ
スパイラルタップシリーズ ウルトラシンクロタップ US-AL-SFT
LS-PM-SP ロングシャンク難削材用スパイラルタップ
高速用スパイラルタップ F-SP
メーカー彌満和製作所彌満和製作所彌満和製作所オーエスジー彌満和製作所彌満和製作所
通常価格1,660-1,660 -1,630 -3,319 -3,043 -3,360 -
通常出荷日2日目〜在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜3日目2日目〜
タップ種類スパイラルタップスパイラルタップスパイラルタップスパイラルタップスパイラルタップスパイラルタップ
工具材質ハイスハイス粉末ハイスバナジウムハイス粉末ハイスハイス
ねじ種類メートルメートルメートルメートルメートルメートル
穴種類止り穴用止り穴用止り穴用止り穴用止り穴用止り穴用
被削材アルミ / 銅アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼アルミ一般鋼 / 調質鋼一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパイラルタップカテゴリの売れ筋ランキング