17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 5日以内

TiCNコーティングロングシャンクポイントドリルPE90° PE-QL V

通常単価(税別)
5,81021,280
税込単価
6,39123,408
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・位置決め(先端角は125°)、面取り角(90°)の同時複合加工が可能なコーティングポイントド...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

PE-QL-V ロングシャンクポイントドリル PE90°の仕様

TiCNコーティングロングシャンクポイントドリルPE90° PE-QL-V:関連画像

TYPE1の外形図

呼び
Ds×Dc×θ
商品コード Ds
(mm)
Dc
(mm)
L
(mm)
l1
(mm)
形状
4×1×90゜ VPEL4.0Q 4 1 100 0.26 1
6×2×90゜ VPEL6.0Q 6 2 100 0.52 1
8×2.5×90゜ VPEL8.0Q 8 2.5 100 0.65 1
VPEM8.0Q 150
10×3×90゜ VPEL10Q 10 3 100 0.78 1
VPEM10Q 150
12×3.5×90゜ VPEL12Q 12 3.5 100 0.91 1
VPEM12Q 150
16×4×90゜ VPEM16Q 16 4 150 1.04 1
20×5×90゜ VPEM20Q 20 5 150 1.30 1

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

全長

(mm)

l1

(mm)

呼び

(mm)

Dc

(mm)

最小発注数量
10
100
0.78
10X3X90°
15
3
1個
12
100
0.91
12X3.5X90°
17
3.5
1個
4
100
0.26
4X1X90°
8
1
1個
6
100
0.52
6X2X90°
10
2
1個
8
100
0.65
8X2.5X90°
14
2.5
1個
12
150
0.91
12X3.5X90°
17
3.5
1個
20
150
1.30
20X5X90°
24
5
1個
8
150
0.65
8X2.5X90°
14
2.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,120
( 8,932 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,580
( 10,538 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,810
( 6,391 )
5日目
5,990
( 6,589 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,840
( 7,524 )
3日目
12,150
( 13,365 )
3日目
21,280
( 23,408 )
3日目
9,020
( 9,922 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・位置決め(先端角は125°)、面取り角(90°)の同時複合加工が可能なコーティングポイントドリル。
・二段平面形状による良好な食い付きにより、高い加工精度が得られる。
・工程集約、使用するツールの点数を減らすことが可能。
・剛性の高い設計となっており、高速切削加工が可能。
・位置決め、面取り加工だけでなく、C面取り加工や、溝加工にも対応可能。
・強ねじれ設計により、切れ味が良好で、出来上がりの面粗度が向上。
【用途】
・ドリルを使い穴あけ加工を行う作業に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TiCNコーティングロングシャンクポイントドリルPE90° PE-QL Vのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
中板に対して
5
満足度:5.0
制御盤の厚み2mm~3mmほどの中板(SS材)に対して使用しています。以前はポンチングで位置決めを行いドリルで穴あけを行...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q切削条件はスタンダードのポイントドリルと同条件で大丈夫ですか?
A
ロングシャンクを使用する場合は、スタンダード品の条件から送り量を20%下げてご使用ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TiCNコーティングロングシャンクポイントドリルPE90° PE-QL V
TiCNコーティングポイントドリルPE90° PE-Q V
TiCNコーティングポイントドリルPE-60° PE-S V
TiCNコーティングタングシャンクポイントドリルPE-60° PE-SL V
超硬ポイントドリルPE-90°C-PE-Q V
超硬ポイントドリルPE-60° C-PE-S V
メーカー彌満和製作所彌満和製作所彌満和製作所彌満和製作所彌満和製作所彌満和製作所
通常価格5,810-3,560 -3,340 -6,100 -9,070 -12,260 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目
種別センタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリル
先端角(°)125125125125125125
工具材質ハイスハイスハイスハイス超硬超硬
コーティング・表面処理鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
刃数222222
よく一緒に購入される商品

センタリングドリル・センタードリル・スポットドリルカテゴリの売れ筋ランキング