17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 5日以内

TiCNコーティングポイントドリルPE90° PE-Q V

通常単価(税別)
3,56014,500
税込単価
3,91615,950

面取り・位置決めの同時複合加工が可能なポイントドリル。【特徴】・剛性の高い設計...

詳細情報を確認する
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

外形図

TiCNコーティングポイントドリルPE90° PE-Q-Vの外形図と寸法

TiCNコーティングポイントドリルPE90° PE-Q-V:関連画像

寸法図

呼び
Ds×Dc×θ
商品コード Ds
(mm)
Dc
(mm)
L
(mm)
l1
(mm)
形状
3×0.5×90° VPE3.0Q 3 0.5 40 0.13 1
4×1×90° VPE4.0Q 4 1 45 0.26 1
6×2×90° VPE6.0Q 6 2 55 0.52 1
8×2.5×90° VPE8.0Q 8 2.5 65 0.65 1
10×3×90° VPE010Q 10 3 75 0.78 1
12×3.5×90° VPE012Q 12 3.5 85 0.91 1
16×4×90° VPE016Q 16 4 90 1.04 1
20×5×90° VPE020Q 20 5 100 1.30 1

この商品の主な特長について

TiCNコーティングポイントドリルPE90° PE-Q-V:関連画像

先端角は125°、面取り角は90°で2つの角度によりセンタリング・面取り加工を同時加工、C面取り、溝加工も可能。

TiCNコーティングポイントドリルPE90° PE-Q-V:関連画像

特長

  • 剛性の高い設計により、高速切削加工が可能。
  • 強ねじれ設計による、良好な切れ味で面粗度が向上。
  • センタ穴ドリルのドリル部折損トラブルが解消される。
  • 位置決め、面取りの同時複合加工が可能であり、さらに溝加工など多機能に使用できる。
  • 二弾平面形状による良好な食付きにより、高い加工精度が得られる。
TiCNコーティングポイントドリルPE90° PE-Q-V:関連画像

加工工程(ポイントドリル:センタリング・面取り加工を同時加工/ドリル加工/タップ加工)

センタリング加工連続試験

使用工具 被削材 切削速度 送り量 面取り穴径 加工深さ 試験機械 切削油剤
PE‒Q
12×(3.5)×90°
SCM440(合金鋼) 25m/min 0.15mm/rev 8.0mm 3.0mm 立型
マシニングセンタ
水溶性油剤
希釈20倍
S50C(炭素鋼) 25m/min 0.2mm/rev
SUS304(ステンレス鋼) 15m/min 0.1mm/rev
TiCNコーティングポイントドリルPE90° PE-Q-V:関連画像

センタリング加工連続試験データ/加工数(穴)と被削材(SCM440/S50C/SUS304)

この商品の使用例について

TiCNコーティングポイントドリルPE90° PE-Q-V:関連画像

センタリング・面取り加工

TiCNコーティングポイントドリルPE90° PE-Q-V:関連画像

C面取り加工

TiCNコーティングポイントドリルPE90° PE-Q-V:関連画像

溝加工

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

全長

(mm)

l1

(mm)

呼び

(mm)

Dc

(mm)

最小発注数量
10
75
0.78
10X3X90°
15
3
1個
12
85
0.91
12X3.5X90°
17
3.5
1個
16
90
1.04
16X4X90°
21
4
1個
20
100
1.30
20X5X90°
24
5
1個
3
40
0.13
3X0.5X90°
6
0.5
1個
4
45
0.26
4X1X90°
8
1
1個
6
55
0.52
6X2X90°
10
2
1個
8
65
0.65
8X2.5X90°
14
2.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,020
( 6,622 )
5日目
6,440
( 7,084 )
3日目
9,460
( 10,406 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,500
( 15,950 )
3日目
3,610
( 3,971 )
3日目
3,560
( 3,916 )
3日目
3,820
( 4,202 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,320
( 4,752 )
5日目

詳細情報

基本情報

面取り・位置決めの同時複合加工が可能なポイントドリル。
【特徴】
・剛性の高い設計により高速切削加工が可能で、強ねじれ設計のため良好な切れ味で面粗度が向上。
・位置決め(先端角は125°)、面取り(90°)の同時複合加工が可能なコーティングポイントドリル。
・二段平面形状による良好な食付きにより、高い加工精度が得られる。
・表面コーティングはTiCN(炭窒化チタン)。
・高速度工具鋼を採用。
【用途】
・位置決め、面取り加工を一度に行う場合や、ドリルで穴あけ加工を行う場合に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TiCNコーティングポイントドリルPE90° PE-Q Vのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
センター穴と面取りに使用
5
満足度:5.0
センタードリルとして使用しています。また小径のドリルやタップ、リーマ加工でも面取りにも使用。とても高寿命です。
0人が参考にしています。
面取り
5
満足度:5.0
ドリル前のセンター、面ドリルとして使用。 ダイス、タップ、センター類は彌満和さんが良い。 いつもきれいに加工できてます。...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TiCNコーティングポイントドリルPE90° PE-Q V
NCポインティングドリル V-ADPF30
NCポインティングドリル V-ADPF309
超硬リーディングドリル RD90 通常タイプ(90°)
コバルトハイス リーディングドリル HRD90 通常タイプ(90°)
超硬リーディングドリル PRD90 刃先強化タイプ(120°×90°)
メーカー彌満和製作所サイトウ製作所(ATOM・アトム)サイトウ製作所(ATOM・アトム)インプラスインプラスインプラス
通常価格3,560-5,200 -5,200 -3,100 -1,990 -3,200 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目3日目3日目
種別センタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリルスポットドリルスポットドリルスポットドリル
先端角(°)125120909090120×90
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼
工具材質ハイス超硬超硬超硬コバルトハイス超硬
コーティング・表面処理鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

センタリングドリル・センタードリル・スポットドリルカテゴリの売れ筋ランキング