17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

TiCNコーティングタングシャンクポイントドリルPE-60° PE-SL V

通常単価(税別)
6,10015,570特別価格
税込単価
6,71017,127特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

先端角125°、面取り角60°、2つの角度によりセンタリング、面取り加工を同時に加工。二段平面形状によ...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

全長

(mm)

l1

(mm)

呼び

(mm)

Dc

(mm)

最小発注数量
10
100
0.78
10X3X60°
19
3
1個
12
100
0.91
12X3.5X60°
21
3.5
1個
6
100
0.52
6X2X60°
10
2
1個
10
150
0.78
10X3X60°
19
3
1個
12
150
0.91
12X3.5X60°
21
3.5
1個
16
150
1.04
16X4X60°
26
4
1個
8
150
0.65
8X2.5X60°
14
2.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,120
( 8,932 )
3日目
9,580
( 10,538 )
3日目
6,1005,917
( 6,509 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,360
( 11,396 )
3日目
12,150
( 13,365 )
3日目
15,570
( 17,127 )
3日目
9,020
( 9,922 )
3日目

詳細情報

基本情報

先端角125°、面取り角60°、2つの角度によりセンタリング、面取り加工を同時に加工。二段平面形状による良好な食いつきにより、高い加工精度を実現。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TiCNコーティングタングシャンクポイントドリルPE-60° PE-SL Vのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TiCNコーティングタングシャンクポイントドリルPE-60° PE-SL V
TiCNコーティングポイントドリルPE-60° PE-S V
TiCNコーティングポイントドリルPE90° PE-Q V
超硬ポイントドリルPE-60° C-PE-S V
超硬ポイントドリルPE-90°C-PE-Q V
ロングシャンクチタンコーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CE-SL V
メーカー彌満和製作所彌満和製作所彌満和製作所彌満和製作所彌満和製作所彌満和製作所
通常価格6,100-3,340 -3,560 -12,260 -9,070 -5,480 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜2日目〜
種別センタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリル
先端角(°)12512512512512560
工具材質ハイスハイスハイス超硬超硬ハイス
コーティング・表面処理鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
片刃・両刃両刃両刃両刃両刃両刃両刃

センタリングドリル・センタードリル・スポットドリルカテゴリの売れ筋ランキング