ツール用品技術窓口
ドリルで穴あけ後、端面に面取りを施すためのドリル。【特長】・耐摩耗性に優れたコバルトハイスを採用。・汎...
詳細を確認
外形図
先端角(θ): 90°
| 直径 (D) | 全長 (L) | 溝長 (l) | シャンク径 (d) |
|---|---|---|---|
| 3 | 46 | 10 | 3 |
| 4 | 55 | 12 | 4 |
| 5 | 62 | 13 | 5 |
| 6 | 66 | 15 | 6 |
| 8 | 79 | 20 | 8 |
| 10 | 89 | 23 | 10 |
| 12 | 102 | 26 | 12 |
| 16 | 115 | 32 | 16 |
| 20 | 131 | 40 | 20 |
| 25 | 151 | 50 | 25 |
| 被削材 | 切削速度 (m/min) | 直径(mm) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ3 | φ4 | φ5 | φ6 | φ8 | φ10 | φ12 | φ16 | φ20 | φ25 | ||
| SS41 | 25~40 | 3400 | 2600 | 2100 | 1700 | 1300 | 1050 | 850 | 640 | 510 | 410 |
| S50C | 25~32 | 3000 | 2300 | 1800 | 1500 | 1150 | 900 | 750 | 560 | 450 | 360 |
| FC25 | 20~35 | 2900 | 2200 | 1750 | 1450 | 1100 | 860 | 720 | 540 | 430 | 350 |
| SCM440 | 15~25 | 2200 | 1600 | 1300 | 1100 | 800 | 640 | 540 | 400 | 320 | 260 |
| SUS304 | 7~12 | 1100 | 800 | 640 | 540 | 400 | 320 | 270 | 200 | 160 | 130 |
| SKD61 | 8~15 | 1200 | 880 | 700 | 590 | 440 | 360 | 300 | 220 | 180 | 150 |
| SKD11 | 7~12 | 1100 | 800 | 640 | 540 | 400 | 320 | 270 | 200 | 160 | 130 |
| AC4C | 60~90 | 8000 | 6000 | 4800 | 4000 | 3000 | 2400 | 2000 | 1500 | 1200 | 1000 |
単位: rpm

面取り加工 NC-SD-V
Tinコーティング
汎用ドリルでの穴あけ後、穴径よりも大きなNC-SD-V(90°)を使用すれば、仕上げ面のキレイな面取りが可能。
商品の詳細情報は、パンフレットでもご確認いただけます。
※画像をクリックしていただければ、パンフレットのPDFデータが閲覧可能です。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,230円 ( 4,653円 ) | 3日目 |
6,160円 ( 6,776円 ) | 3日目 |
8,120円 ( 8,932円 ) | 2日目 |
11,370円 ( 12,507円 ) | 3日目 |
17,810円 ( 19,591円 ) | 3日目 |
2,180円 ( 2,398円 ) | 3日目 |
2,580円 ( 2,838円 ) | 3日目 |
2,800円 ( 3,080円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,950円 ( 3,245円 ) | 3日目 |
3,650円 ( 4,015円 ) | 2日目 |
ドリルで穴あけ後、端面に面取りを施すためのドリル。
【特長】
・耐摩耗性に優れたコバルトハイスを採用。
・汎用ドリル穴あけ後、穴径よりも大きなNC-SD V(90°)を使用すれば、仕上げ面のキレイな面取りが出来る。

オーエスジー
リーディングドリル TIN-NC-LDS


三菱マテリアル
DLE リーディング・面取り加工用ソリッドドリル
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
TiNコートハイス鋼NC用スポットドリル
4.6通常価格(税別):750円~

ミスミ
ハイス鋼センタードリル レギュラー/新JIS A形
4.5通常価格(税別):440円~

ミスミ
TiNコートハイス鋼センタードリル レギュラータイプ
4.4通常価格(税別):1,260円~

ミスミ
TiAlNコート超硬NC用スポットドリル レギュラー/ロングシャンク
4.4通常価格(税別):2,970円~

ミスミ
TiAlNコート超硬センタードリル 面取り60゜タイプ/レギュラー/ロング
4.5通常価格(税別):4,570円~

ミスミ
ハイス鋼センタードリル ロング/新JIS A形
4.2通常価格(税別):1,770円~

ミスミ
TiAlNコート ハイス鋼センタードリル レギュラータイプ
4.3通常価格(税別):1,540円~

ミスミ
TiAlNコートハイス鋼センタードリル ロングタイプ
4.1通常価格(税別):2,530円~

ミスミ
TiAlNコート超硬NC用スポットドリル 小径/多機能タイプ
4通常価格(税別):3,660円~