17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。
  • ねじサイズ(呼び)

    ~mm
  • ピッチ(P)

    ~mm
  • 精度(等級)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • ねじ長(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 溝数

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

HF シリーズドライ加工用通り穴用スパイラルタップ炭素鋼・合金鋼用 HDISL

通常単価(税別)
3,59024,980
税込単価
3,94927,478
通常出荷日:3日目

【特長】・超高速加工やミスト、ドライ加工が可能でサイドスルーホール形状を採用しています。・アルミ鋳物等...

詳細を確認
  • 商品形状が写真と異なる場合がございます。形状の記号と外形図をご確認ください。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

型番リスト

表示件数

ねじサイズ(呼び)

ピッチ(P)

精度(等級)

全長

(mm)

ねじ長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

溝数

形状

最小発注数量
M10
1.25
P4
75
24
-
10
3
m
1個
M10
1.5
P4
75
24
-
10
3
m
1個
M12
1.25
P4
82
29
-
12
3
m
1個
M12
1.5
P4
82
29
-
12
3
m
1個
M12
1.75
P4
82
29
-
12
3
m
1個
M14
1.5
P4
88
30
-
12
3
m
1個
M16
1.5
P4
95
32
-
16
3
m
1個
M18
1.5
P4
100
37
-
16
4
m
1個
M6
1
P4
62
19
27
6
3
k
1個
M8
1.25
P4
70
22
-
8
3
m
1個
M20
1.5
P5
105
37
-
16
4
m
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,420
( 7,062 )
3日目
6,420
( 7,062 )
3日目
9,170
( 10,087 )
3日目
9,170
( 10,087 )
3日目
9,170
( 10,087 )
3日目
10,250
( 11,275 )
3日目
13,500
( 14,850 )
3日目
19,150
( 21,065 )
3日目
3,590
( 3,949 )
3日目
5,150
( 5,665 )
3日目
24,980
( 27,478 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超高速加工やミスト、ドライ加工が可能でサイドスルーホール形状を採用しています。
・アルミ鋳物等の通り穴に適しており、縦、横方向加工兼用で、ドライ加工や超高速加工用として使用できます。

ご注意

  • 商品形状が写真と異なる場合がございます。形状の記号と外形図をご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HF シリーズドライ加工用通り穴用スパイラルタップ炭素鋼・合金鋼用 HDISLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HF シリーズドライ加工用通り穴用スパイラルタップ炭素鋼・合金鋼用 HDISL
HFシリーズ超高速用スパイラルタップ炭素鋼・合金鋼用 HFIHS
中硬度炭素鋼用 通り穴用スパイラルタップ MHSL-J
ステンレス鋼用通り穴用スパイラルタップ SU+SL
中硬度炭素鋼用スパイラルタップ MHSP
台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ SL Tr
メーカー彌満和製作所彌満和製作所彌満和製作所彌満和製作所彌満和製作所彌満和製作所
通常価格3,590-3,590 -2,780 -1,560 -3,460 -38,410 -
通常出荷日3日目3日目3日目在庫品1日目〜2日目〜2日目〜
タップ種類スパイラルタップスパイラルタップスパイラルタップスパイラルタップスパイラルタップスパイラルタップ
工具材質コバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスハイスコバルトハイスハイス
ねじ種類メートルメートルメートルメートルメートル台形
穴種類通リ穴用止り穴用通リ穴用通リ穴用止り穴用通リ穴用
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼一般鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパイラルタップカテゴリの売れ筋ランキング