17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

温度計 木製

通常単価(税別)
7164,234特別価格
税込単価
7884,657特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

気温測定用の温度計。【特長】・読み取り易い大きな目盛数字を採用。・落ち着いた木のぬくもり。・スタンダー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    温度計
  • 1目盛 (℃)
    1
  • 材質
    本体:木

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

温度計 木製

72524

72524

72526

72526

72590

72590

温度計 木製 45cm

温度計 木製 45cm

48481

48481

75920

75920

フック穴付き

フック穴付き

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 測定温度範囲(℃)

  • 種類

  • 精度(温度)(℃)

  • 本体サイズ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

測定温度範囲

(℃)

種類

精度(温度)

(℃)

本体サイズ

(mm)

質量

(g)

特長

最小発注数量
-30~50
木製
±2
270×50×10
90
●冷房・暖房の適温範囲が分かる●離れていても認識しやすいよう、大きいサイズで大きい文字を採用●フック穴付
1個
-30~50
並板
±1
252×43×18
55
●スタンダードな温度計●フック穴付
1個
-40~50
木製
±1
450×80×12
210
離れていても認識しやすいよう、大きいサイズで大きい文字を採用
1個
-40~50
木製
±1
600×85×12
380
●離れていても認識しやすいよう、大きいサイズで大きい文字を採用●フック穴付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
720698
( 768 )
在庫品1日目当日出荷可能
716
( 788 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,019
( 3,321 )
4日目
4,234
( 4,657 )
1日目

詳細情報

基本情報

気温測定用の温度計。
【特長】
・読み取り易い大きな目盛数字を採用。
・落ち着いた木のぬくもり。
・スタンダードな温度計です。(C)
・冷房、暖房の適温範囲が分かります。(M-023)
・離れていても認識しやすいよう、大きいサイズで大きい文字を採用しました。(木製45~90cm)
【用途】
・ご家庭、教室、オフィスなどの温度管理に。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

温度計 木製のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
温度計 木製
棒状温度計 アルコール・水銀
金属ケース 棒状温度計
温度計 アルミ製
温度計 プラスチック製
棒状温度計 アルコール バラ
メーカーシンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定
通常価格716-2,360 -1,347 -2,659 -520 -429 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目1日目
商品タイプ温度計温度計温度計温度計温度計温度計
1目盛(℃)111111
材質本体:木-真ちゅう本体:アルミ本体:ポリスチレン樹脂-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング