17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

温度計 プラスチック製

通常単価(税別)
520789
税込単価
572868
通常出荷日:1日目

気温測定用の寒暖計。【特長】・読み取りやすい目盛数字を採用しました。・カラフルで、お部屋にアクセントを...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    温度計
  • 測定温度範囲 (℃)
    -30~50
  • 精度(温度) (℃)
    ±1
  • 1目盛 (℃)
    1
  • 材質
    本体:ポリスチレン樹脂
  • 特長
    ●カラフルで、お部屋にアクセントをつける●フック穴付
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

カラフルなプラスチック製温度計

48351 20cmブルー

48351
20cmブルー

48357 25cmイエロー

48357
25cmイエロー

48361 30cmブルー

48361
30cmブルー

フック穴付

フック穴付

特長

  • 読み取りやすい目盛数字を採用
  • カラフルで部屋にアクセントを付ける
  • 各色・各サイズから選べる

仕様

  • 本体サイズ 20cm:200x43x15mm、25cm:250x40x15mm、30cm:300x60x17mm
  • 製品質量 20cm:38g、25cm:48g、30cm:86g
  • 材質 本体:ポリスチレン樹脂
  • 精度: ±1℃
  • 測定範囲: -30〜+50℃
  • 1目盛: 1℃

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 種類

  • 本体サイズ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

種類

本体サイズ

(mm)

質量

(g)

補足

用途

最小発注数量
プラスチック製
ブルー
200×43×15
40
-
-
1個
-
イエロー
300×60×17
86
※棒状温度計は全浸没温度計なので、測る温度まで浸した時に、正しい温度を示す
ご家庭・教室・オフィスでの温度管理に
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
520
( 572 )
1日目
789
( 868 )
1日目

詳細情報

基本情報

気温測定用の寒暖計。
【特長】
・読み取りやすい目盛数字を採用しました。
・カラフルで、お部屋にアクセントを付けます。各色、各サイズからお選びいただけます。
【用途】
・ご家庭・教室・オフィスでの温度管理に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

温度計 プラスチック製のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
2階
4
満足度:4.0
客先の打ち合わせ時 温度を設定するのに 非常に識別しやすく 助かります
0人が参考にしています。
温度
4
満足度:4.0
室内の温度が どのくらいなのか わからないので 買いました 温度管理できます
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
温度計 プラスチック製
温度計 アルミ製
デジタル温度計 防水型
温度計・湿度計セット ST-4 丸型
デジタル温度計 Smart A
温度計 木製 90cm
メーカーシンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定
通常価格520-2,659 -4,3341,4892,5413,946
通常出荷日1日目1日目〜在庫品1日目1日目在庫品1日目4日目
商品タイプ温度計温度計温度計温湿度計温度計温度計
測定温度範囲(℃)-30~50-40~50-50~90-30~70-5~50-40~50
精度(温度)(℃)±1±1、 -30℃以下±20~40 ±1 それ以外 ±2-20~40 ±2 それ以外 ±40~40℃:±1,それ以外:±2±1
1目盛(℃)11----
材質本体:ポリスチレン樹脂本体:アルミ本体:ABS樹脂、アクリル樹脂 温度センサー部:ステンレス、塩化ビニル樹脂本体:ポリスチレン樹脂 目盛板:鉄 針:アルミ本体:ABS樹脂本体:木
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング