17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

3倍尺 のび助 両方向式 併用目盛

通常単価(税別)
9,97011,800特別価格
税込単価
10,96712,980特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目~4日目

内装工事、建具取り付け等の寸法測定に使用する直尺。【特長】・3倍の長さまで伸び、読み取りは手元で確認で...

詳細を確認
  • 材質
    アルミ
  • 材質詳細
    本体:アルミ/テープ:スチール/ストッパーネジ:ポリカーボネート樹脂
  • 特長
    伸縮が両方向なので、中央部を持ち左右に竿を伸ばして行う内寸測定に適しています。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

 

 

3倍尺 のび助 両方向式 併用目盛

3倍尺 のび助 両方向式 併用目盛:関連画像

楕円形プラスチックのストッパーネジを採用し、1番は赤、2番は黄色に色分けして使いやすい。ネジ止めも簡単。

3倍尺 のび助 両方向式 併用目盛:関連画像

両方向式

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 測定範囲(mm)

  • サイズ

  • 商品タイプ

  • 巾×厚さ(mm)

  • 長さの許容差(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

測定範囲

(mm)

サイズ

商品タイプ

巾×厚さ

(mm)

長さの許容差

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
1909
最小:69.7(2尺3寸相当)cm、最大:190.9(6尺3寸相当)cm
AB 6尺3寸
-
±0.6
410
1個
3636
最小:127.3(4尺2寸相当)cm、最大:363.7(12尺相当)cm
C 12尺
-
±0.9
700
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,9706,621
( 7,283 )
3日目
11,8007,852
( 8,637 )
4日目

詳細情報

基本情報

内装工事、建具取り付け等の寸法測定に使用する直尺。
【特長】
・3倍の長さまで伸び、読み取りは手元で確認でき、一人でも簡単に長い間隔を測る事ができます。
・突き当て部にはプラスチックを使用しているので、突き当て箇所に傷を付けません。
・大きくて読み取りやすい目盛数字を採用しています。
・伸縮が両方向なので、中央部を持ちます。このため、特に左右に竿を伸ばして行う内寸測定に適しています。
【用途】
・内装工事、インテリア施工、建具取付作業、フロント工事、階段取付作業、ブロック積工事、上下水道工事、石積工事などに。
・A、ABタイプ:天袋、地袋、廻縁のある所の内寸法取りに最適。
・B、C、Dタイプ:尺杖、間竿に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3倍尺 のび助 両方向式 併用目盛のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3倍尺 のび助 両方向式 併用目盛
ファイバー折尺 測定範囲 1000mm~2000mm
アルミカッター定規 カット師EX
アルミカッター定規 カットレール
アルミカッター定規 カット師 取手付
アルミカッター定規 カット師
メーカーシンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定
通常価格9,970-1,535 -5,020 -12,630 -6,610 -5,550 -
通常出荷日3日目〜在庫品1日目〜1日目1日目1日目〜1日目〜
材質アルミ樹脂アルミアルミアルミアルミ
材質詳細本体:アルミ/テープ:スチール/ストッパーネジ:ポリカーボネート樹脂ナイロン樹脂(グラスファイバー入)本体:アルミ、細板:ステンレス本体:アルミ、細板:ステンレス、スベリ止め:ゴム本体:アルミ、細板:ステンレス/取手:ABS樹脂、エラストマー樹脂/スベリ止め:ゴム本体:アルミ、細板:ステンレス
特長伸縮が両方向なので、中央部を持ち左右に竿を伸ばして行う内寸測定に適しています。読み取りやすい大きな数字です。上段・下段の各目盛が端面から始まるW左基点。大きく鮮明な目盛数字を採用している。安全性を追求したアルミカッター定規。防護壁がカッターの刃の乗り超えを防ぐ。両面(測定面・カッター面)ともに左側端面が基点のW左基点タイプ両面(測定面・カッター面)ともに左側端面が基点のW左基点タイプ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

直尺カテゴリの売れ筋ランキング