17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

丸ノコガイド定規 Iクランプ ワンタッチ

通常単価(税別)
8,84831,050特別価格
税込単価
9,73334,155特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~2日目

材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規。【特長】・材料にワンタッチで固定でき、定規を押さえなく...

詳細を確認
  • 材質
    アルミ、ステンレス
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

丸ノコ用ガイド定規

丸ノコガイド定規

特長

  • 固定も解除もワンタッチでできる
  • 丸ノコだけでなく、カッター定規としても便利
  • 材料をキズ付けずに定規をしっかり固定できる
  • アルミ+ステンレスだから、軽くて丈夫
  • 尺相当とメートル目盛の併用目盛
  • ガイド両面側にステンレス細板が付いている

仕様

  • 本体サイズ 1m:1,172x60x30mm、1.2m:1,402x60x30mm、2m:2,172x60x30mm
  • 製品質量 1m:1,200g、1.2m:1,300g、2m:2000g
使用例

使用例

ワンタッチ固定レバーを引いて固定

ワンタッチ固定レバーを引いて固定

固定・解除がワンタッチ

固定・解除がワンタッチ

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 種類

  • 本体サイズ(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

種類

本体サイズ

(mm)

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
1.2m併用目盛
1402×60×30
421-9724
1300
1個
1m併用目盛
1172×60×30
-
1200
1個
2m併用目盛
2172×60×30
-
2000
1個
2.4m併用目盛
2590×60×30
-
2500
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,651
( 10,616 )
1日目
8,848
( 9,733 )
2日目
11,851
( 13,036 )
1日目
31,05018,331
( 20,164 )
1日目

詳細情報

基本情報

材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規。
【特長】
・材料にワンタッチで固定でき、定規を押さえなくても作業ができます。
・電気丸ノコだけでなく、カッター定規としても便利です。
・2.4mは8尺板まではさみ込めます。
・固定も解除もワンタッチでできます。
・材料をキズ付けずに定規をしっかり固定できます。
・アルミ+ステンレス製で、軽くて丈夫です。
・尺相当とメートル目盛の併用目盛です。
・ガイド面両側にステンレス細板が付いています。
【用途】
・電気丸ノコで3×6板や4×8板などの板材を真っ直ぐ切断するときのガイド定規に。
・カッター定規に。
・寸法測定に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸ノコガイド定規 Iクランプ ワンタッチのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
長い木材の切断。
4
満足度:4.0
300mm600mmの丸ノコガイドを持ってますがホームセンターのベニヤを切るのにこちらを購入しました。 正確に固定するの...もっと読む
0人が参考にしています。
板材カット時のツール
4
満足度:4.0
丸のこでの板材カット時のツールに活用しています。 使用感はとても良いです。 価格がちょっと高いですが作業性は上がります。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸ノコガイド定規 Iクランプ ワンタッチ
丸ノコガイド定規 フリーアングルマルチ
丸ノコガイド定規 TスライドII
丸ノコガイド定規 Tスライド ベーシック
丸ノコガイド定規 Tスライド ダブル
丸ノコガイド定規 フリーアングル Neo
メーカーシンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定
通常価格8,848-1,610 -4,4902,070 -7,217 -5,597 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目1日目1日目
材質アルミ、ステンレス本体:ステンレス・アルミ/ストッパーネジ:ステンレス、真ちゅう本体:鉄 突き当て:アルミ 成型品:ABS樹脂、ポリアセタール樹脂ステンレス本体:鉄 突き当て:アルミ 成型品:ABS樹脂、ポリアセタール樹脂本体:ステンレス、アルミ ストッパーネジ:ステンレス、真ちゅう 保護キャップ:ポリアセタール樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

丸ノコ用定規カテゴリの売れ筋ランキング