17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アルミカッター定規 カットレール

通常単価(税別)
12,63013,428特別価格
税込単価
13,89314,771特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

長さの測定・線引き・カッティングに使用できる直尺。【特長】・安全性を追求したアルミカッター定規です。・...

詳細を確認
  • 材質
    アルミ
  • 商品タイプ
    併用目盛
  • 厚 (mm)
    50
  • 材質詳細
    本体:アルミ、細板:ステンレス、スベリ止め:ゴム
  • 特長
    安全性を追求したアルミカッター定規。防護壁がカッターの刃の乗り超えを防ぐ。
  • 用途
    長さ測定、線引き、カッティングに。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

線引き・カッティング・長さ測定に使えるアルミカッター定規

防護壁がカッターの刃の乗り越えを防ぐ。

65077 1m

65077 1m

65078 2m

65078 2m

仕様

  • 本体サイズ 1m:1,020x100x50mm、2m:2,020x100x50mm
  • 製品質量 1m:1,600g、2m:3,000g
 1m2m
長さの許容差±0.40mm±0.70mm
真直度0.45mm以下0.60mm以下
材質本体:アルミ 細板:ステンレス
スベリ止め:ゴム
真直度の測り方

真直度の測り方

  • ※ 長さの許容差は常温での精度です。
  • ※ 真直度とは本体側面の反りのことです。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 測定範囲(mm)

  • 長さ(mm)

  • 幅(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

測定範囲

(mm)

長さ

(mm)

(mm)

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
1000
1020
100
-
1600
1個
2000
2020
10
421-9589
3000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,6308,004
( 8,804 )
1日目
13,428
( 14,771 )
1日目

詳細情報

基本情報

長さの測定・線引き・カッティングに使用できる直尺。
【特長】
・安全性を追求したアルミカッター定規です。
・防護壁がカッターの刃の乗り越えを防ぎます。
【用途】
・長さ測定、線引き、カッティング用に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミカッター定規 カットレールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミカッター定規 カットレール
アルミカッター定規 カット師EX
アルミカッター定規 カット師 取手付
アルミカッター定規 カット師EX(取手付)
アルミカッター定規 カット師
ファイバー折尺 測定範囲 1000mm~2000mm
メーカーシンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定
通常価格12,630-5,020 -6,610 -7,870 -5,550 -1,535 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目〜在庫品1日目〜
材質アルミアルミアルミアルミアルミ樹脂
商品タイプ併用目盛併用目盛併用目盛・取手付併用目盛・取手付--
厚(mm)501160689-
材質詳細本体:アルミ、細板:ステンレス、スベリ止め:ゴム本体:アルミ、細板:ステンレス本体:アルミ、細板:ステンレス/取手:ABS樹脂、エラストマー樹脂/スベリ止め:ゴム本体:アルミ、細板:ステンレス/取手:ABS樹脂、エラストマー樹脂/スベリ止め:ゴム本体:アルミ、細板:ステンレスナイロン樹脂(グラスファイバー入)
特長安全性を追求したアルミカッター定規。防護壁がカッターの刃の乗り超えを防ぐ。上段・下段の各目盛が端面から始まるW左基点。大きく鮮明な目盛数字を採用している。両面(測定面・カッター面)ともに左側端面が基点のW左基点タイプ上段・下段の各目盛が端面から始まるW左基点。大きく鮮明な目盛数字を採用している。両面(測定面・カッター面)ともに左側端面が基点のW左基点タイプ読み取りやすい大きな数字です。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

直尺カテゴリの売れ筋ランキング