17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

水性すべらない塗料(黄色・緑・グレー)

通常単価(税別)
4,0244,267
税込単価
4,4264,694
通常出荷日:1日目~4日目

耐候性に優れ、屋内外で使用できる滑り止め塗料【特長】・暮らしの中の滑りやすく危険な場所でも「すべらない...

詳細を確認
  • 商品用途
    床用
  • 商品タイプ
    塗料(缶)
  • うすめ液
    水道水(用具洗いも)
  • 乾燥時間(指触)
    20℃:約30分、冬期:約40分
  • 乾燥時間(半硬化)
    20℃:約60分、冬期:約2時間
  • 塗リ面積 (m2)
    約2~3(1回塗り)
  • 塗リ面積(畳の枚数) (枚分)
    約1.2~1.8
  • 内容量
    1缶(1kg)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使い易い水性タイプの滑り止め塗料

すべらない塗料の外観

すべらない塗料の外観

乾燥時間

  • 指触 : 約30分(20℃)約40分(冬期)
  • 半硬化 : 約1時間(20℃)約2時間(冬期)
  • ※ 物を置いたり歩行したりするのは、一晩(20℃)以上乾燥後に行ってください。

うすめ液

  • 水道水(用具洗いも)

詳細

  • 容量 : 1kg
  • 塗り面積 : 約2〜3m2、タタミの広さで約1.5枚分
  • 色数 : 3色

カラーバリエーション 色見本はPCで再現したもの。実際の色と異なる場合あり

イエロー

イエロー

グリーン

グリーン

グレー

グレー

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

内容量

最小発注数量
イエロー
1缶(1kg)
1個
1缶(1kg)
1個
グレー
1缶(1kg)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,267
( 4,694 )
1日目
4,024
( 4,426 )
1日目
4,267
( 4,694 )
4日目

詳細情報

基本情報

耐候性に優れ、屋内外で使用できる滑り止め塗料
【特長】
・暮らしの中の滑りやすく危険な場所でも「すべらない塗料」を塗るだけで安心・安全。
・滑りにくく安全な床をつくります。
・使い易い水性タイプ。
・水性の無機系塗料なので耐候性に優れています。
・パターンシート(別売)を使えば簡単に美しい模様が塗装できます。
【用途】
・屋内外のコンクリート、モルタル、磁器タイル、石材、木部、鉄部等に最適
・屋内外のコンクリート、モルタル、磁気タイル、石材、木部、鉄部、屋内外の階段、エントランス、ベランダ、浴室(ユニットバス、浴槽は除く)・トイレなど滑りやすい場所のすべり止めに

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水性すべらない塗料(黄色・緑・グレー)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q塗装後、どれぐらいから歩行可能ですか?
A
歩行したり、物を置いたりするのは、一晩以上乾燥後に行ってください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水性すべらない塗料(黄色・緑・グレー)
水性路面標示用塗料
ライン用塗料 水性ハードライン 容量16kg
すべり止めコート材(水性)
防水塗料
防水塗料スプレー
メーカーサンデーペイントシントーファミリーアトムハウスペイントインダストリーコーワアサヒペンアサヒペン
通常価格4,024-7,014 -15,195 -17,001 -3,259 -2,249
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目〜2日目
商品用途床用路面用路面用滑り止め塗料その他その他
商品タイプ塗料(缶)塗料(缶)塗料(缶)塗料(缶)塗料(缶)塗料(スプレー)
うすめ液水道水(用具洗いも)-----
乾燥時間(指触)20℃:約30分、冬期:約40分-----
乾燥時間(半硬化)20℃:約60分、冬期:約2時間-----
よく一緒に購入される商品

床・路面用塗料カテゴリの売れ筋ランキング