17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

床熔接3本指 30T・床熔接5本指 50T

床熔接3本指 30T・床熔接5本指 50T【10個入り】

通常単価(税別)
12,133
税込単価
13,346
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

【特長】・タフな牛床革を使用。・親指の股にアテ付き。【用途】・熔接、重機運転、ワイヤーロープ作業など。...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    革手
  • サイズ
    フリー
  • 革手袋種類
    床革
  • 用途
    熔接・重機運転・ワイヤーロープ作業など
  • 素材
    牛革
  • 特長
    熔接などの過酷な作業に最適で、耐久性簡易耐熱に優れた手袋です。
  • 全長
    34cm
  • 内容量
    1パック(10双)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

床熔接3本指 30Tの画像

床熔接3本指 30Tの画像

床熔接5本指 50Tの画像

床熔接5本指 50Tの画像

よく使われる業種

  • 溶接、熱、火関連業
  • 電設・建設業

仕様

  • サイズ:フリー(L)/全長34cm
  • 材質:牛床革

特長

  • 全長34cmのロングタイプ
  • タフな牛床革を使用
  • 親指の股にアテ付き

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番

仕様

内容量

最小発注数量
3本指
1パック(10双)
1パック

10個入り

5本指
1パック(10双)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,133
( 13,346 )
7日目
12,133
( 13,346 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・タフな牛床革を使用。
・親指の股にアテ付き。
【用途】
・熔接、重機運転、ワイヤーロープ作業など。
・溶接、熱、火関連業に。
・電設・建設業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

床熔接3本指 30T・床熔接5本指 50Tのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
床熔接3本指 30T・床熔接5本指 50T
溶接用牛床革手袋 3本指
国産床革溶接用手袋床革5本指
溶接用牛床革手袋 5本指 内縫
国産床革溶接用手袋コンピ3本指
人工皮革手袋スパークス指切
メーカー大中産業南村製作所ペンギンエース南村製作所ペンギンエース川西工業
通常価格12,1331,2711,1221,0981,9471,058
通常出荷日在庫品1日目〜5日目12日目在庫品1日目4日目1日目
使用用途作業用作業用作業用作業用作業用作業用
商品タイプ革手革手革手革手革手革手
サイズフリーフリーフリーフリーフリーフリー
革手袋種類床革床革床革床革床革人工皮革
用途熔接・重機運転・ワイヤーロープ作業など-----

革手袋カテゴリの売れ筋ランキング