ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

液晶式自動遮光溶接面ジドウメン

通常単価(税別)
9,840
税込単価
10,824
通常出荷日:4日目

反応速度1/10000秒。液晶部が瞬間遮光だから目にやさしい。【用途】・MIG・MAG・手棒溶接

詳細を確認

型番:

JM-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JM-100の仕様・寸法情報

商品タイプ
溶接面(液晶式)
遮光度
#8
用途
手棒溶接 / MAG溶接 / MIG溶接
面体寸法 縦(mm)
24
面体寸法 横(mm)
94
遮光前
#3
遮光後
#8
遮光スピード(秒)
1/10000
質量(g)
220
電源
リチウム電池

型番リスト

表示件数
型番
JM-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,840
( 10,824 )
4日目

詳細情報

基本情報

反応速度1/10000秒。液晶部が瞬間遮光だから目にやさしい。
【用途】
・MIG・MAG・手棒溶接

商品情報

製品特長・仕様

型番用途遮光度遮光速度視野の広さ電源外形寸法質量
JM-100MIG・MAG・手棒溶接#8(遮光前#3)1/10,000秒W94xH24mmリチウム電池W200xL370xH75mm0.22kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

液晶式自動遮光溶接面ジドウメンの型番JM-100のページです。 型番JM-100に関する仕様情報を記載しております。
液晶式自動遮光溶接面ジドウメンのレビュー
3平均満足度:3.02件のレビュー
溶接用
3
満足度:3.0
面のサイズが小さいのが難点。 それ以外は満足です。 次回はサイズとかをよく確認して購入します。
0人が参考にしています。
液晶部分のみ使用しています
3
満足度:3.0
面のサイズをよく確認しなかった 私が悪いのですが 小さすぎて おもちゃみたいです。 液晶だけ取り外して 既存の面に取り付...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
液晶式自動遮光溶接面ジドウメン
#8-#12自動遮光溶接面EA800PS-6B
自動遮光フィルター C-10
#5-#13自動遮光溶接面(ブルーフィルター)EA800PV-21
#9-#13/111x42mm自動遮光溶接面EA800PL-5A
#9-#13/107x74mmアーク溶接面EA800PM-1B
メーカースター電器製造エスコ日本光器製作所エスコエスコエスコ
通常価格9,84035,09311,00032,02636,28147,624
通常出荷日4日目2日目3日目1日目1日目2日目
商品タイプ溶接面(液晶式)溶接面(液晶式)溶接面用プレート溶接面(液晶式)溶接面(液晶式)溶接面(液晶式)
遮光度#8遮光時(明):#2、WELD(暗):#8~#12、CUT(暗):#4~#8、GRID:#2、X-MODE(暗):#8~#12(作業前)#3/(作業中)#11遮光時#5~#8、#9~#13(スイッチ)#9~#13#9~#13(明るさ、プラズマカッターモード:#5、6、7、8、グラインダーモード:#4)
用途手棒溶接 / MAG溶接 / MIG溶接一般防塵作業遮光用カバーTIG溶接 / 手棒溶接 / MAG溶接 / MIG溶接TIG溶接 / 手棒溶接TIG溶接 / 半自動溶接 / 手棒溶接
面体寸法 縦(mm)241023695111156
面体寸法 横(mm)9449928542121
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接面カテゴリの売れ筋ランキング