ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

床材固定用両面テープ No.931

通常単価(税別)
917
税込単価
1,009
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

基材にスフ布を採用した強粘着テープ。【特長】・カーペット固定用のスタンダード商品・基材にスフ布を採用し...

詳細を確認

型番:

R931
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

R931の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.41
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
15
粘着剤
ゴム系
ホワイト
基材詳細
スフ布
用途
床材固定用
-
-

商品情報

この商品の特長

931の外観

931の外観

基材 : スフ布
粘着剤 : 合成ゴム系
厚さ : 0.41mm
粘着力 : 5.06 / 8.37N / cm

型番リスト

表示件数
型番
R931
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
917
( 1,009 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

基材にスフ布を採用した強粘着テープ。
【特長】
・カーペット固定用のスタンダード商品
・基材にスフ布を採用した、強粘着タイプです(可塑剤を含む軟質塩ビ床には使用出来ません)
・テープ幅:50mm
・テープ長:15m
【用途】
・カーペットの固定

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

床材固定用両面テープ No.931の型番R931のページです。 型番R931に関する仕様情報を記載しております。
床材固定用両面テープ No.931のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
床材固定用両面テープ No.931
両面接着テープ(壁・床・カーペット用)
No.5325 布両面テープ
強力両面テープ防水用 T3400
15mmx 2 m 両面テープ・強力(防水用)
No.5310 布両面テープ カーペット固定用
メーカーリンレイテープエスコマクセルスリオンテックnitomsエスコマクセルスリオンテック
通常価格9171,46030,1084735131,293
通常出荷日在庫品1日目2日目4日目1日目1日目1日目
テープ厚(mm)0.410.50.41110.26
テープ幅(mm)505025151540
テープ長さ(m)1515154225
粘着剤ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系-
ホワイトホワイトホワイトブラックブラックホワイト / グリーン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

布両面テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト