ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

建築養生用布テープ No.337EG

建築養生用布テープ No.337EG R337EG
通常単価(税別)
206
税込単価
227
通常出荷日:7日目

一般的な建築布養生テープ。【特長】・長時間貼り置きしても糊残りしにくい。・手切れ性に優れ、糊残りが少な...

詳細を確認

型番:

R337EG
解除
  • この商品は60個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

R337EGの仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.28
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
25
グリーン
粘着剤
ゴム系
粘着力
2.84N/10mm
引張強度
48.7N/10mm
伸び(%)
13%
基材詳細
スフ布
用途
建築塗装の養生フィルム、養生シートの仮止めに

商品情報

一般塗装養生用、養生シートの固定などに使われる若草色の布粘着テープ

コストを重視したユーザー様に応えた製品。手切れ性が良く、糊残りが少ないタイプ。

コストを重視したユーザー様に応えた製品。手切れ性が良く、糊残りが少ないタイプ。

注意・禁止事項

取扱い上の注意
技術的対策 : 長期間かつ繰り返し粘着面を皮膚に触れないようにしてください。
また、眼に触れないようにしてください。
火災にならないよう、炎、火花または高温体との接触を避けてください。
局所排気全体換気 : 該当しない。
安全取扱い注意事項 : 該当しない。
保管上の注意
技術的対策 : 火気に注意してください。
混触禁止物質 : 現在のところ知見なし。
保管条件 : 変質を避ける為、直射・日光・高温・高湿・水濡れを避け屋内保管してください。
荷崩れ防止のため、段積みには充分注意の上出来るだけ低く保管してください。
容器包装材料 : 該当しない。

型番リスト

表示件数
型番
R337EG
最小発注数量
60個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
206
( 227 )
7日目

詳細情報

基本情報

一般的な建築布養生テープ。
【特長】
・長時間貼り置きしても糊残りしにくい。
・手切れ性に優れ、糊残りが少ない。
・コストを重視したユーザー様に応えた製品。
【用途】
・一般建築養生。
・建築塗装の養生シートやフィルムの仮止めなどに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

建築養生用布テープ No.337EGの型番R337EGのページです。 型番R337EGに関する仕様情報を記載しております。
建築養生用布テープ No.337EGのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
天端仕上げ時に
5
満足度:5.0
糊の付き具合も良く、糊残りなくキレイに剥がせて大変使いやすく、自分の用途にバッチリ合っているので今後も愛用していきます。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q梱包用途に使用できますか?
A
梱包用とは違う粘着剤を使用しているので接着力が弱く剥がれる恐れがあります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
建築養生用布テープ No.337EG
建築・塗装養生用テープ KZ-21
養生テープ
TERAOKA 養生用布テープ NO.140A 若葉 25mm×25M
養生用粘着テープ ポリエテルクロス No.650
養生用PE粘着テープ スーパーカット No.622
メーカーリンレイテープnitomsミスミ寺岡製作所リンレイテープリンレイテープ
通常価格2066647,317224381345
通常出荷日7日目3日目在庫品1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目
テープ厚(mm)0.280.180.140.280.150.14
テープ幅(mm)255050255050
テープ長さ(m)252525252525
グリーングリーングリーングリーン / ブルーグリーングリーン
粘着剤ゴム系アクリル系アクリル系ゴム系アクリル系アクリル系
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生テープカテゴリの売れ筋ランキング