ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

包装用布粘着テープ No.383

包装用布粘着テープ No.383 R383
通常単価(税別)
316
税込単価
348
通常出荷日:6日目

包装用布粘着テープ。【特長】・コストパフォーマンスに優れた粘着テープ。・薄手でも強粘着でしっかりと接着...

詳細を確認

型番:

R383
解除
  • この商品は30個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

R383の仕様・寸法情報

ブラウン
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚(mm)
0.15
粘着剤
ゴム系
粘着力
7.1N/10mm
色詳細
DB色
基材詳細
スフ布
引張強度
36.5N/10mm
用途
中・軽量物の梱包
伸び
8%
-
-

商品情報

中・軽量物の梱包に最適な布粘着テープ

包装用布粘着テープ No.383

包装用布粘着テープ No.383

巻芯に再生紙を使用、粘着剤は環境にやさしい無溶剤タイプ。
手切れ性がよく、簡単に手でちぎることが可能。

取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策:長期間かつ繰り返し粘着面を皮膚に触れないようにしてください。また、眼に触れないようにしてください。
火災にならないよう、炎、火花または高温体との接触を避けてください。
局所排気・全体換気:該当しない。
安全取扱い注意事項:該当しない。

保管

技術的対策:火気注意。
混触禁止物質:現在のところ知見なし。
保管条件:変質を避けるため、直射日光・高温・高湿・水濡れを避け屋内保管してください。
荷崩れ防止のため、段積みには充分注意の上出来るだけ低く保管してください。
容器包装材料:該当しない。

使用上の注意

この製品はダンボール等の封かん用に開発されたものです。用途以外には使用しないでください。
人体に直接貼らないでください。
電気絶縁用には使用しないでください。
貼る面のほこり、油分、水分などをよく拭き取ってください。
テープを保管する場合は、直射日光を避け涼しい所においてください。

型番リスト

表示件数
型番
R383
最小発注数量
30個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
316
( 348 )
6日目

詳細情報

基本情報

包装用布粘着テープ。
【特長】
・コストパフォーマンスに優れた粘着テープ。
・薄手でも強粘着でしっかりと接着。
・巻き芯に再生紙を使用。
・環境にやさしい無溶剤タイプ。
【用途】
・中・軽梱包用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

包装用布粘着テープ No.383の型番R383のページです。 型番R383に関する仕様情報を記載しております。
包装用布粘着テープ No.383のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q養生テープとして使用できますか?
A
強い粘着剤を使用しているので、糊残りの原因になるのでお控えください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
包装用布粘着テープ No.383
包装用布粘着テープ No.357
包装用布粘着テープ No.382
クロステープ(布粘着テープ)
カラー布粘着テープS No.7562
No.850 再生ペット布粘着テープ
メーカーリンレイテープリンレイテープリンレイテープ共和nitoms古藤工業
通常価格316392319717606546
通常出荷日6日目在庫品1日目在庫品1日目1日目5日目1日目
ブラウンブラウンブラウンホワイト・クリームレッド・ピンクダンボール色
テープ幅(mm)505050505050
テープ長さ(m)252525252525
テープ厚(mm)0.150.230.20.370.230.22
粘着剤ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

布テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト