17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 形状

  • 粒度(#)

    ~mm
  • 砥石径(mm)

    ~mm
  • 砥石長(mm)

    ~mm
  • 軸長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 8日以内

MWシリーズ WA(白) ビトリファイド【25~100個入り】

通常単価(税別)
4,64219,275
税込単価
5,10621,203
通常出荷日:在庫品1日目~8日目一部当日出荷可能

合金鋼・工具鋼・炭素鋼に適した、一般加工用のビトリファイド。砥粒:WA(白)結合剤:V(ビトリファイド...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

形状

粒度(#)

砥石径

(mm)

砥石長

(mm)

軸長

(mm)

最高使用回転速度

(min−1)

先端r

(mm)

最小発注数量
コーン
46
16
32
38
47000
-
1パック

100個入り

円筒
46
16
32
36
33600
-
1パック

100個入り

円筒
46
19
19
38
42400
-
1パック

100個入り

コーン先丸
46
19
28
38
44800
4
1パック

100個入り

円筒
46
19
38
36
25600
-
1パック

50個入り

円筒
46
25
25
38
25600
-
1パック

50個入り

円筒
46
25
38
36
19200
-
1パック

25個入り

円筒
46
32
10
38
29800
-
1パック

50個入り

円筒
46
38
13
36
25000
-
1パック

25個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,275
( 21,203 )
8日目
13,788
( 15,167 )
8日目
12,666
( 13,933 )
8日目
17,053
( 18,758 )
8日目
9,696
( 10,666 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,360
( 9,196 )
8日目
5,436
( 5,980 )
8日目
8,360
( 9,196 )
8日目
4,642
( 5,106 )
8日目

詳細情報

基本情報

合金鋼・工具鋼・炭素鋼に適した、一般加工用のビトリファイド。
砥粒:WA(白)
結合剤:V(ビトリファイド)
用途:一般
適合材質:合金鋼/工具鋼/炭素鋼

商品情報

製品特長・仕様

製品仕様

砥粒:WA(白)
結合剤:V(ビトリファイド)
用途:一般
適合材質:合金鋼 工具鋼 炭素鋼

規格表

型番砥粒粒度結合度最高使用回転速度
min-1(r.p.m.)
オーバーハング
mm
MW-301WA60P68,00013
MW-460WA46P47,00013
MW-461WA46P33,60013
MW-501WA46P42,40013
MW-540WA46P44,80013
MW-581WA46P25,60013
MW-681WA46P25,60013
MW-721WA46P19,20013
MW-781WA46P29,80013
MW-841WA46P25,00013

外形図

MWシリーズ WA(白) ビトリファイド 外形図1

MW-301

MWシリーズ WA(白) ビトリファイド 外形図2

MW-461

MWシリーズ WA(白) ビトリファイド 外形図3

MW-501

MWシリーズ WA(白) ビトリファイド 外形図4

MW-581

MWシリーズ WA(白) ビトリファイド 外形図5

MW-681

MWシリーズ WA(白) ビトリファイド 外形図6

MW-721

MWシリーズ WA(白) ビトリファイド 外形図7

MW-781

MWシリーズ WA(白) ビトリファイド 外形図8

MW-841

MWシリーズ WA(白) ビトリファイド 外形図9

MW-540

MWシリーズ WA(白) ビトリファイド 外形図10

MW-460

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MWシリーズ WA(白) ビトリファイドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MWシリーズ WA(白) ビトリファイド
軸付砥石 MWシリーズ WA(白) ビトリファイド
軸付砥石 MOシリーズ WA(赤) ビトリファイド
軸付砥石 MMシリーズ WA(赤) ステンレス軸 ビトリファイド
軸付砥石 MPシリーズ PA(ピンク) ビトリファイド
MHシリーズ SPH(ブルー) ビトリファイド
メーカーエフエスケーエフエスケーエフエスケーエフエスケーエフエスケーエフエスケー
通常価格4,642-163 -126 -6,095 -198 -18,888 -
通常出荷日在庫品1日目〜5日目〜在庫品1日目〜7日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類砥石砥石砥石砥石砥石砥石
砥粒WAWAWAWAPASPH
軸径(mm)633333
適合材質合金鋼 / 工具鋼 / 炭素鋼合金鋼 / 工具鋼 / 炭素鋼合金鋼 / 工具鋼 / 炭素鋼合金鋼 / 工具鋼合金鋼 / 工具鋼 / ステンレス鋼合金鋼 / 工具鋼
結合剤VVVVVV
よく一緒に購入される商品

軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング