17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スリーエル 仮枠釘袋

スリーエル 仮枠釘袋

通常単価(税別)
4,6915,668
税込単価
5,1606,235
通常出荷日:4日目

特殊加工レザー使用のため耐久性に優れた仮枠釘袋【特長】・ベルト通しは便利なバックスリットタイプ。腰袋を...

詳細を確認
  • 商品タイプ
  • 商品用途
    キャリーバッグ
  • 材質
    皮革シボ入りレザー・ポリエステル・人工スウェード
  • 内容量
    1個
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SW-021 BK

 

SW-023 BK

 

SW-024 BK

 

SW-025 BK

SW-021 BK

 

SW-023 BK

 

SW-024 BK

 

SW-025 BK

アクティブワーカーこそスタイリッシュに決める

仮枠釘袋工具差付

SW-021BK サイズ:全長330・幅240・高さ70mm

SW-021BK
サイズ:全長330・幅240・高さ70mm。

仮枠釘袋鋲止めマチ付

SW-023BK サイズ:全長375・幅275・高さ70mm

SW-023BK
サイズ:全長375・幅275・高さ70mm。

仮枠釘袋鋲止め

SW-024BK サイズ:全長375・幅275・高さ50mm。

SW-024BK
サイズ:全長375・幅275・高さ50mm。

外縫型仮枠釘袋

SW-025BK サイズ:全長300・幅210・高さ65mm

SW-025BK
サイズ:全長300・幅210・高さ65mm。

製品仕様

ベルト対応幅60mm

ベルト対応幅60mm。

特殊加工レザー使用

特殊加工レザー使用。

スイングポケット 前面のポケットはフレキシブルに動くので、ポケットに入っている細かい部品や道具が取り出しやすく、また、作業時の様々な姿勢の変化にも対応。

スイングポケット

前面のポケットはフレキシブルに動くので、ポケットに入っている細かい部品や道具が取り出しやすく、また、作業時の様々な姿勢の変化にも対応。

ベルト通し補強仕様 ベルト通しの内側には作業時のヨレ防止の補強加工済。

ベルト通し補強仕様

ベルト通しの内側には作業時のヨレ防止の補強加工済。

バックスリット ベルト通しの裏側には使い勝手の良い切り込みがあり、思い通りの装着位置にセット。使い勝手がいちだんとアップ。

バックスリット

ベルト通しの裏側には使い勝手の良い切り込みがあり、思い通りの装着位置にセット。使い勝手がいちだんとアップ。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • 仕様1

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

仕様1

内容量

最小発注数量
全長330×幅240×マチ幅70
工具差し付
1個
2個
全長375×幅275×マチ幅70
鋲止め マチ付
1個
2個
全長375×幅275×マチ幅50
鋲止め
1個
2個
全長300×幅210×マチ幅65
外縫型
1個
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,123
( 5,635 )
4日目
5,668
( 6,235 )
4日目
4,691
( 5,160 )
4日目
4,727
( 5,200 )
4日目

詳細情報

基本情報

特殊加工レザー使用のため耐久性に優れた仮枠釘袋
【特長】
・ベルト通しは便利なバックスリットタイプ。腰袋を思い通りの位置にセット可能。
・長めのベルト通しのためベルト幅60mmまで対応
・スイングポケット付、ベルト通し補強仕様
・便利なバックスリット付
・皮の風合いと耐久性を兼ね備えた新素材
【用途】
・作業道具、釘の収納に最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スリーエル 仮枠釘袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリーエル 仮枠釘袋
スリーエル 電工袋
スリーエル ツールケース
エボリューションシリーズ 仮枠袋
仮枠釘袋 鋲止
スリーエル 万能工具差し
メーカーコヅチコヅチコヅチコヅチコヅチコヅチ
通常価格4,691-2,496 -1,245 -2,328 -3,737 -1,377
通常出荷日4日目4日目4日目3日目〜4日目4日目
商品タイプ
商品用途キャリーバッグキャリーバッグツールホルダーキャリーバッグキャリーバッグツールホルダー
材質皮革シボ入りレザー・ポリエステル・人工スウェード皮革シボ入りレザー・ポリエステル・人工スウェード皮革シボ入りレザー・ポリエステル・人工スウェード(生地)ポリエステル/(金具)スチールメッキ(本体)人工スウェード・ナイロン・(金具)ステンレス皮革シボ入りレザー・ポリエステル・人工スウェード
内容量1個1個1個1個1個1個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング