17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LED電球レフ形(485lm)電球色・昼光色

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

LED電球レフ形(485lm)電球色・昼光色

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LDR6D-H-G600

2023年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ローソクタイプのLED電球。
【特長】
・光源に、LED素子を使用しているので長寿命。
・低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計でCO2の排出量も削減。
・交流電源:100V 50/60Hz共用、サイズ:全長102×外径63mm、質量:75g。
・定格消費電力:6.0W、定格入力電流:0.1A、設計寿命:40,000h、全光束:485lm。
・光色:昼光色相当、ビーム光束:320lm、ビーム角:100°、中心光度:150cd、屋内用。
【用途】
・電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適。
・点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにも最適。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
電球・ランプ
種類
LED
消費電力(W)
6
口金
E26
全光束(lm)
485
詳細タイプ
屋内用
定格電圧(V)
100V 50/60Hz
定格寿命(時間)
40000
定格電流(A)
0.1
全長(mm)
102
外径(mm)
63
ビーム角(°)
100

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト