17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

長寿命ミニクリプトン球(クリア・ホワイト) 60W形

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

長寿命ミニクリプトン球(クリア・ホワイト) 60W形

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

GKP-542LH-C

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球。
【特長】
・定格電圧:100V。定格消費電力:54W。
・本体サイズ:全長67×バルブ径35mm。口金:E17。
・入数:2個。カラー:クリア・ホワイト。
・60形長寿命タイプ。
・寿命は約2倍の4,000時間。
【用途】
・外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用可能。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
電球・ランプ
種類
その他
消費電力(W)
54
口金
E17
定格電圧(V)
100
定格寿命(時間)
4000
全長(mm)
67
バルブ径(mm)
35
光色
クリア
メーカー商品名
GKP-542LH(C)
特長1
寿命は約2倍の4,000時間
特長2
アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト