17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

火災報知機用電球 口金E12

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

火災報知機用電球 口金E12

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

G-1441H

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

ビル、工場、劇場などの防火設備としての火災報知機に使用する電球。
【特長】
・電圧:30V。消費電力:2W。寿命:約5,000時間。
・全長:48mm。バルブ径:20mm。口金:E12。
・カラー:クリア。
【用途】
・ビル、工場、劇場などの防火設備としての火災報知機に使用する電球。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
電球・ランプ
種類
その他
消費電力(W)
2
口金
E12
定格電圧(V)
30
定格寿命(時間)
5000
全長(mm)
48
バルブ径(mm)
20
光色
クリア
メーカー商品名
G-1441H
内容量
1個
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト