17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シャンデリア球(クリア・ホワイト) 口金E14・B22D

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

シャンデリア球(クリア・ホワイト) 口金E14・B22D

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

G-700H-C

2021年08月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。
【特長】
・電圧:100/110V。消費電力:25W。寿命:約1,500時間。
・全長:100mm。バルブ径:32mm。口金:E14。
・入数:1個。
・カラー:クリア。
・E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われている。
【用途】
・海外照明器具用(主にヨーロッパ)。
・シャンデリア器具、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも最適。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
電球・ランプ
種類
その他
消費電力(W)
25
口金
E14
定格電圧(V)
100/110
定格寿命(時間)
1500
全長(mm)
100
バルブ径(mm)
32
光色
クリア
メーカー商品名
G-700H(C)
特長1
E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。
特長2
ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト