17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDフィットカラーアルミライト

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

LEDフィットカラーアルミライト

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DOP-EP301-CG

2025年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ボディには衝撃に強いアルミニウム合金を採用。
【特長】
・「魅せたくなる、携帯できるライト」。
・アルミボディの削りを極力減らし、見た目にも手にも優しいボディを実現。
・4色のカラーを揃え、アクセサリー感覚で携帯できる。
・乾電池1本で点灯し、携帯に便利なコンパクトサイズ。
・雨の中でも使える防雨仕様(IPX3)。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
LED型
種類
キーホルダタイプ
特殊用途
防雨
最大点灯時間(h)
10
電源
乾電池単3
灯数
1
照度(距離1m時)(lx)
40
外形寸法(mm)
(約)直径22X全長95(最大値)
カラー
シャンパンゴールド
使用電池本数(本)
2
メーカー商品名
DOP-EP301(CG)
質量(g)
約40(電池除く)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト