17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ジンクコート 00130

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ジンクコート

販売終了

型番

00130

2025年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

本シリーズは、一液性ジンクリッチ塗料をエアゾール化したものです。
亜鉛末防食塗料。
【特長】
・高濃度ジンクリッチタイプは、亜鉛含有量が乾燥塗膜中84%以上あり、防食を目的とした下地用塗料(グレー色)で、処理後の塗膜へほとんどのラッカー・塗料が塗布できます
【用途】
・使用用途は主に、造船所や沿岸部の設備など、下地の防錆プライマーとして使用、又は足場リースなどでのメッキ処理材の再生補修の防食塗料として使用します

指定中の仕様・寸法情報

種類
スプレー
有機則
該当
PRTR
該当
消防法分類
該当
危険物容量(ml)
168
水溶性/非水溶性
非水溶性
膜厚(μm)
15~25
塗布面積(㎡)
0.4~0.6
塩水噴霧(時間)
500以上
液比重
1.75
乾燥塗膜中の亜鉛粉(%)
84以上
屋外放置(年)
2以上

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト