17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

モリアタック 00022

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

モリアタック

販売終了

型番

00022

2025年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

不乾性の二硫化モリブデン皮膜を形成し、化学的安定性に優れ、有機溶剤や水の浸入する部分にも使用できます。
二硫化モリブデンペーストスプレー。
【特長】
・低温から高温まで優れた潤滑性能を保持し、高い耐荷重性と極度に低い摩擦係数を示します
・一般潤滑油となじみ、潤滑性を向上させます
・モリブデングリスではなく高濃度二硫化モリブデンを鉱油で溶いたペーストスプレーです
【用途】
・自動車のスプライン、クラッチ、ミッションギヤ、シリンダー壁、カムシャフト、ピストンピン及びリング、クランクシャフト、オイルシール、ベアリング、デフ、軸受けなどの摺動部の潤滑、キシミ、磨耗、焼付き、かじり付きの防止

指定中の仕様・寸法情報

種類
スプレー
最高使用温度
~400℃
最低使用温度
~-30℃
有機則
非該当
PRTR
非該当
消防法分類
該当
危険物容量(ml)
108
水溶性/非水溶性
非水溶性
耐熱性(℃)
400
融着荷重(N)
2452
振子式摩擦係数
0.1
内容量
1本(300ml)

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト