ファクトリーサプライ用品技術窓口

無リンスーパーセーフティ

通常単価(税別)
13,40212,647
税込単価
14,74213,912
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

しつこい頑固な油汚れ等をすっきり落とす、強力アルカリ水性クリーナー。中性水性クリーナー。無リン、無溶剤...

詳細を確認
  • 種類
    液体
  • 有機則
    非該当
  • PRTR
    非該当
  • 消防法分類
    非該当
  • 用途
    油汚れ落とし
  • pH
    7~8
  • ミスト臭
    刺激臭なし
  • 特長1
    水性洗浄剤なので引火性、爆発性がありません。
  • 特長2
    洗浄する目的に合わせて4種類の洗浄剤を揃えています。
  • 特長3
    仕様用途に合わせ水で希釈し、経済的に使用できます。
  • 特長4
    各ペール缶仕様とバックインボックス仕様を選べます。
  • 特長5
    品番00170 無リンセーフティクリーンの1Lタイプ。
  • 用途1
    各種機械、部品、工具、工場設備等の油汚れの除去。
  • 用途2
    工場フロアー、事務所フロアーの清掃。
  • 用途3
    各種車両、船舶等の油汚れ、及び室内の清掃。
  • 用途4
    建機・農機・自動車等のボディー、エンジン、タイヤ、内張り等の清掃。
  • 用途5
    事務所、工場の壁、オフィス家具等の、ヤニ、手アカ、油汚れ等の清掃。
  • 仕様1
    PRTR:非該当/有機則:非該当
  • 危険物等級
    非危険物
  • 内容量
    18L

型番:

1170
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 内容量:20L
  • 環境対応商品
  • PRTR:非該当
  • 有機則:非該当
無リンスーパーセーフティ  関連画像

※洗浄力、ミスト臭は、イチネンケミカルズ社水性系洗浄剤を比較したものです。
◆洗浄力は★の数で表現しており、多いほど洗浄能力が強い事を示します。

1170の仕様・寸法情報

種類
液体
有機則
非該当
PRTR
非該当
消防法分類
非該当
用途
油汚れ落とし
pH
7~8
ミスト臭
刺激臭なし
特長1
水性洗浄剤なので引火性、爆発性がありません。
特長2
洗浄する目的に合わせて4種類の洗浄剤を揃えています。
特長3
仕様用途に合わせ水で希釈し、経済的に使用できます。
特長4
各ペール缶仕様とバックインボックス仕様を選べます。
特長5
品番00170 無リンセーフティクリーンの1Lタイプ。
用途1
各種機械、部品、工具、工場設備等の油汚れの除去。
用途2
工場フロアー、事務所フロアーの清掃。
用途3
各種車両、船舶等の油汚れ、及び室内の清掃。
用途4
建機・農機・自動車等のボディー、エンジン、タイヤ、内張り等の清掃。
用途5
事務所、工場の壁、オフィス家具等の、ヤニ、手アカ、油汚れ等の清掃。
仕様1
PRTR:非該当/有機則:非該当
危険物等級
非危険物
内容量
18L

絞り込み条件

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
11701170

内容量

最小発注数量
18L
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,40212,647
( 13,912 )
5日目

詳細情報

基本情報

しつこい頑固な油汚れ等をすっきり落とす、強力アルカリ水性クリーナー。
中性水性クリーナー。
無リン、無溶剤タイプで、中性なので排水のPHを上げません。
アルミやゴムへの影響が少ないのが特徴。
【特長】
・アルカリ成分によって頑固な油汚れや焼付いた油汚れ等を除去する金属、機械用脱脂洗浄剤
・水性洗浄剤なので引火性、爆発性がありません
・仕様用途に合わせ水で希釈し、経済的に使用できます
・各ペール缶仕様とバックインボックス仕様を選べます
【用途】
・各種機械、部品、工具、工場設備等の油汚れの除去
・建機・農機・自動車等のボディー、エンジン、タイヤ、内張り等の清掃
・各種車両、船舶等の油汚れ、及び室内の清掃
・事務所、工場の壁、オフィス家具等の、ヤニ、手アカ、油汚れ等の清掃
・工場フロアー、事務所フロアーの清掃

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

無リンスーパーセーフティの型番1170のページです。 型番1170に関する仕様情報を記載しております。
無リンスーパーセーフティのレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
機械洗浄用洗剤
4
満足度:4.0
いろんな汚れに対応して重宝しております。 脂汚れも簡単にとれます。結構きついので長時間使用する際は ゴム手袋の使用をお勧...もっと読む
0人が参考にしています。
工場の床を洗浄する際に使用
3
満足度:3.0
工場の床を洗浄する際に使用しています。油を使っているのですが、汚れが良く落ちると思います。床に直接置いてしまうと注ぎ口が...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
無リンスーパーセーフティ
強力パーツ&ブレーキクリーナーSUPER MAX
フォーミングエンジンクリーン NX65
M-1クリーナー18L
M-1 パーツ&ブレーキクリーナー
840ml ブレーキ&パーツクリーナー
メーカーイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)エスコ
通常価格13,40263880816,056493940
通常出荷日5日目1日目2日目7日目1日目1日目
種類液体スプレースプレー液体スプレースプレー
有機則非該当非該当該当非該当非該当非該当
PRTR非該当非該当該当非該当非該当非該当
消防法分類非該当該当該当該当該当該当
用途油汚れ落とし油汚れ落とし油汚れ落とし油汚れ落とし油汚れ落とし-
よく一緒に購入される商品

パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト