17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • カウンターシンク

  • 大径(D)(mm)

    ~mm
  • シャンクサイズ

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 最大穴面取り径(mm)

    ~mm
  • 最小穴面取り径(mm)

    ~mm
  • シャンク部長(ℓ)(mm)

    ~mm
  • 外形図

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

メントリドリル

通常単価(税別)
1,6638,280
税込単価
1,8299,108
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

軟らかく、粘りのある材質(アルミ、銅合金)の加工に最適な面取りドリルです。【特長】・一本で幅広いサイズ...

詳細を確認
  • 焼入れ鋼、調質鋼の加工には向いていません。
  • 商品画像の形状はType2です。形状については「商品情報」をご覧ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

寸法図

Type1

Type2

型番リスト

表示件数

カウンターシンク

大径(D)

(mm)

シャンクサイズ

全長

(mm)

最大穴面取り径

(mm)

最小穴面取り径

(mm)

シャンク部長(ℓ)

(mm)

外形図

片刃/両刃

最小発注数量
×
-
4
50
4
2
-
Type1
両刃
1個
×
-
6
50
6
3
-
Type1
両刃
1個
×
-
8
50
8
4
-
Type1
両刃
1個
10
6
55
9
4
42
Type2
片刃
1個
15
8
70
14
6
50
Type2
片刃
1個
20
10
100
18
8
70
Type2
片刃
1個
25
12
110
23
10
73
Type2
片刃
1個
30
12
120
28
12
70
Type2
片刃
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,663
( 1,829 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,818
( 2,000 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,921
( 2,113 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,204
( 2,424 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,820
( 3,102 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,047
( 4,452 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,872
( 6,459 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,280
( 9,108 )
5日目

詳細情報

基本情報

軟らかく、粘りのある材質(アルミ、銅合金)の加工に最適な面取りドリルです。
【特長】
・一本で幅広いサイズの面取りが可能。
・美しい切削面、ビビり無し。
・位置決めが容易。
【主な用途】
・柔らかく、粘りのある材質のバリ取り、面取り
・ボール盤などでのバリ取り、面取り

ご注意

  • 焼入れ鋼、調質鋼の加工には向いていません。
  • 商品画像の形状はType2です。形状については「商品情報」をご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メントリドリルのレビュー
4.9平均満足度:4.910件のレビュー
面取りに使用
5
満足度:5.0
切れ味鋭く、抵抗らしい抵抗なく削れます。穴の部分に切子がたまるので、掃除してやる必要があります。綺麗に面取りできました。
0人が参考にしています。
面取りの手仕上げ用に購入
5
満足度:5.0
面取りの手仕上げ用に購入 電動コードレスのドリルドライバにつけて使用しています。 切れ良し
0人が参考にしています。
部品の穴面の面取りに使用しています
5
満足度:5.0
当社で製作している部品の穴の面取りやバリ取り加工に使用しています。ライン作業の場所を増やしたので、ほかのラインと同じ商品...もっと読む
0人が参考にしています。
面取り作業用
5
満足度:5.0
小径から大径までこれ1本で済むので作業効率がとても良いです。
0人が参考にしています。
アルミシャーシの化粧穴加工
5
満足度:5.0
カウンターシンクではビビる場合があります。 こちらの製品ではスムーズに加工できます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メントリドリル
NEW メントリドリル
TSコート超硬面取り用エンドミル 2枚刃
センターリーマ(テーパーシャンク)
カウンターシンクセット ノンコート 6本組
TiAlCNコートハイス鋼NC用スポットドリル 多機能タイプ
メーカーNTツールNTツールミスミフクダ精工イリックスミスミ
通常価格1,663-3,825 -5,140 -21,619 -22,3332,720 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目1日目1日目在庫品1日目
用途穴面取り穴面取りセンタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り穴面取り穴面取り-
面取り刃両角(θ)(°)9090--90-
刃数112-3-
外周刃有無-
被削材アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

面取り、V溝カテゴリの売れ筋ランキング