ツール用品技術窓口
天びん・はかりの計量値を環境データとともに保存可能な環境ロガー。【特長】・天びん・はかりと接続し計量値...
詳細を確認天びん・はかりの計量値を環境データとともに保存可能な環境ロガー。
【特長】
・天びん・はかりと接続し計量値と計量時刻、環境データ(温度/湿度/気圧/振動)を計測し、計量値と同時に記録できる。
・データは最大10,000セット記録可能。
・連続運転で6ヶ月間の電池駆動&固定した状態での環境計測機器としての利用も可能。
・測定データは専用ソフト不要で、USB経由でPCに転送、CSVにて保存可能。
【用途】
・ラボでの環境管理や精密製品製造工場の環境確認。

【仕様】
環境データ
| 最小表示 | 測定範囲 | 測定精度 | |
|---|---|---|---|
| 温度 | 0.1℃ | 0~60℃ | ±0.5℃(25℃時) |
| 湿度 | 0.1%RH | 0~100%RH | ±5%(20~80%) |
| 気圧 | 0.1hPa | 500~1,100hPa | ±3hPa(0~65℃) |
| 振動 | 1mG | 0~2,000mG | 静加速度±20% |
mG=Gal
【使用例】
| 型名 | AD-1687 |
|---|---|
| 商品名 | 環境ロガー AD-1687 |
| 環境データ | 温度・湿度・気圧・振動 |
| 適合機種 | RS-232Cインタフェースを持つA&Dの計量器 |
| 電源 | RS-232Cにて天びんから給電(アルカリ単3乾電池2個/USBからも給電可能) |
| 対応OS | Windows XP、Vista、7(32ビット版/64ビット版)、8.1、10(64ビット版) macOS X 10.10 Yosemite、macOS 10.12 Sierra(csvのデータ取り込みのみ対応) |
| 外形寸法 | 127(W)×90(H)×36(D)mm(プロテクタ含む) |
| 質量 | 約275g(電池、プロテクタ含む) |
| 付属品 | 天びん・はかり接続用RS-232C通信ケーブル(3種、各1m)、PC接続用mini-BタイプUSBケーブル(1m)、モニター用単3形乾電池2個、ACアダプタ(USB電源用)、取扱説明書 |
| JAN code | 4981046607605 |
| 画像 | ![]() |
他社機器への接続は、未検証のため、動作の保証はいたしかねます。
◆AD-1687本体は防滴仕様(IP65相当)となります。ただし以下の点に注意してください。
※IP65は水没、高圧、流水には耐えられません
並べて設置したところ温度で1℃、湿度で3%誤差がある:
PC側からコマンドで取り込めるか?:

エー・アンド・デイ
デジタル台はかり FGシリーズ


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エー・アンド・デイ
パーソナル電子天びん EK-iシリーズ
4.5通常価格(税別):27,651円~

エー・アンド・デイ
ストレンゲージ式センサー用 デジタルインジケータ AD-4532B
4.5通常価格(税別):17,054円~

大和製衡
上皿はかり(取引証明用)
5通常価格(税別):8,400円~

エー・アンド・デイ
汎用電子天びん FX-iシリーズ
5通常価格(税別):49,188円~

エスコ
ばね式はかり
5通常価格(税別):3,649円~

エー・アンド・デイ
天びん・台はかり用ACアダプタ AX-TB276
5通常価格(税別):4,000円

エー・アンド・デイ
デジタル台はかり FGシリーズ
4.5通常価格(税別):31,263円~

エー・アンド・デイ
デジタルはかり ワークスケール SHシリーズ
4.3通常価格(税別):6,113円~

エー・アンド・デイ
ベーシック汎用電子天びん GF-Aシリーズ
4通常価格(税別):64,216円~