17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • トラスココード

  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能
      • 15日以内

    直流安定化電源 AD-8735D

    通常単価(税別)
    37,89859,189
    税込単価
    41,68865,108
    通常出荷日:在庫品1日目~15日目一部当日出荷可能

    【特長】・直流電圧0~30V、直流電流0~3A・トラッキング動作が可能。 2台を並列接続した場合、直流...

    詳細を確認
    未確定:候補が2型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    トラスココード

    JANコード

    付属品

    最小発注数量
    -
    4981046913898
    取扱説明書、電源ケーブル、出力ケーブル、ショートバー、校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図
    1個
    323-9632
    -
    取扱説明書、電源ケーブル、出力ケーブル、ショートバー
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    59,189
    ( 65,108 )
    15日目
    37,898
    ( 41,688 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・直流電圧0~30V、直流電流0~3A
    ・トラッキング動作が可能。 2台を並列接続した場合、直流30V、6Aの電源として、直列接続した場合には直流60V、3Aの電源として使える
    ・定電圧、定電流源の2通りの使い方が可能
    ・ノイズやリップルを低く抑え、優れた負荷安定性
    【用途】
    ・研究機器、実験設備機器、学校教材、生産、検査メンテナスに
    ・生産、検査メンテナンスなど幅広い使い方が可能

    ■計測機器特集ページのご紹介
    品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

    商品仕様

    製品特長・仕様

    直流安定化電源 AD-8735D:関連画像

    AD-8735D本体

    直流安定化電源 AD-8735D:関連画像

    AD-8735D背面

    製品の基本仕様・特長

    トラッキング機能(マスター・スレープ機能)

    トラッキング機能のある電源が2台ある場合、1台を親機(マスター)、 もう片方を子機(スレーブ)と設定して接続することが可能。 このとき、親機の出力電圧を変化させると、それにともない子機の出力電圧も親機と同じ値に追従して変化(トラッキング動作)。
    AD-8735Dのような直流30V、3Aの電源が2台ある場合、並列に接続すれば直流30V、6Aの電源として、直列に接続すれば直流60V、3Aの電源として使用可能。 トラッキング機能がない電源を並列に接続をした場合、両者の出力電圧が必ずしも同じにはならないため、出力電圧の高い方の電源から、出力電圧の低い方の電源へ電流が逆流して、故障の原因となり、場合によっては事故が生じる可能性がある。 トラッキング機能つきの電源であれば、いつも両者の出力電圧を等しくコントロールしているため、故障や事故の心配なく使用可能。

    直流安定化電源 AD-8735D:関連画像

    直列接続

    直流安定化電源 AD-8735D:関連画像

    並列接続

    【仕様】
    • トラッキング動作が可能
      2台を並列接続した場合、直流30V、6Aの電源として、直列接続した場合には直流60V、3Aの電源として使うことができます
    • 電源はシリーズレギュレータ方式

    特許・証明書情報

    • RoHS10物質:非対応
    • 該非判定:非該当(我が国の輸出管理法令に従って、輸出者自身が再度確認して頂く必要があります)
    • 電池:内蔵・同梱してません。

    外形図

    直流安定化電源 AD-8735D:外形図

    選定サポート情報

    製品画像直流安定化電源 AD-8735D:AD-8735D(AD8735D_4981046417921).jpg
    製品名直流安定化電源 AD-8735D
    型名AD-8735D
    出力電圧0~30.0V
    出力電流0~3A
    定電圧特性入力変動±(0.01%+3mV)以下 (AC100V±10%)
    負荷変動±(0.01%+3mV)以下 (負荷0~100%変動)
    リップル、ノイズ±0.5mVrms以下 (5Hz~1MHz)
    定電流特性入力変動±(0.2%+3mA)以下 (AC100V±10%)
    負荷変動±(0.2%+3mA)以下 (負荷0~100%変動)
    リップル、ノイズ±3mArms以下 (5Hz~1MHz)
    表示3.5桁LED表示
    入力電圧AC 100V±10%、50/60Hz、消費電力約200VA
    外形寸法128(W)×145(H)×285(D)mm(突起部含まず)
    質量約5kg
    JAN Code4981046417921 

    一般校正証明書付き

    型名AD8735D-00A00
    JAN code4981046913898 
    画像直流安定化電源 AD-8735D:ISO-1.jpg
    直流安定化電源 AD-8735D:ISO-2.jpg
    直流安定化電源 AD-8735D:ISO-3.jpg
    直流安定化電源 AD-8735D:ISO-4.jpg

    オプション品

    品名型名
    出力ケーブル(バナナ-ワニロクリップ、赤・黒 2本組)AX-KO3155

    注意・禁止事項

    (1)本機は室内専用です。また高度2,000m以下でご使用下さい。
    (2)長時間直射日光を受ける場所や、密閉された社内、ストーブなどの暖房器具のちかくではご使用しないでください。
    (3)本機の性能規格は、電源投入後30分以上経過した後の23℃±5℃の環境下での保証値です。
    (4)急激な温度変化により、内部に水滴がつくことがあります。

    よくあるご質問(FAQ)

    電圧出力が出なくなった:
    • 故障です。修理を必要とします。
    接続先がショート状態になったときなどの保護回路は付いていますか?:
    • 付いていません。
      ショート状態になると電圧が0となるが電流は設定値を流し続けます。
      ショート状態で使用しつづけますと故障の原因になります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    直流安定化電源 AD-8735Dのレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Q機器の設置で気を付ける事は?
    A
    風通しのよい場所に設置して下さい。機器の上にものを置いたり、横や放置板の近くには、ものを密着させて置かないでください。本体内部の温度が上昇し、火災や故障の恐れがあります。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    直流安定化電源 AD-8735D
    直流安定化電源 AD-8722D
    直流安定化電源 AD-8724D
    直流安定化電源 AD-8723D
    直流安定化電源 AD-8722D 出力電圧 0~20V
    AC100V→DC0-20V/5.0A直流安定化電源EA812-2
    メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイアズワンエスコ
    通常価格37,898-19,701 -16,521 -12,985 -20,72621,150
    通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目
    商品区分直流電源直流電源直流電源直流電源直流電源直流電源
    出力電圧(直流)(V)0~300~200~300~300~200~20.0
    出力電流(直流)(A)0~30~50~2.50~1.50~5.00~5.0
    寸法(W×D×H)(mm)128×285×14595×235×15095×235×15095×235×150--
    本体質量(g)5000370039003500--
    よく一緒に購入される商品

    電源装置カテゴリの売れ筋ランキング