17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • トラスココード

  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能
      • 15日以内

    直流安定化電源 AD-8722D

    通常単価(税別)
    19,70142,471特別価格
    税込単価
    21,67146,718特別価格
    一部SALE 2026.03.31まで
    通常出荷日:在庫品1日目~15日目一部当日出荷可能

    常時バックライトがつき、スリムで場所をとらない直流安定化電源。【特長】・直流電圧0~20V、直流電流0...

    詳細を確認
    未確定:候補が2型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    トラスココード

    JANコード

    付属品

    最小発注数量
    -
    4981046913850
    取扱説明書、電源ケーブル、出力ケーブル、校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図
    1個
    413-2891
    -
    取扱説明書、電源ケーブル、出力ケーブル
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    42,47140,963
    ( 45,059 )
    15日目
    19,701
    ( 21,671 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    常時バックライトがつき、スリムで場所をとらない直流安定化電源。
    【特長】
    ・直流電圧0~20V、直流電流0~5A
    ・場所をとらずに省スペースに置けるスリムタイプ(幅95mm)
    ・見やすいバックライト液晶表示
    ・定電圧、定電流源の2通りの使い方が可能
    【用途】
    ・研究開発、実験設備機器、学校教材、製造ライン、検査メンテナンスに
    ・幅広い使い方が可能

    ■計測機器特集ページのご紹介
    品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

    商品仕様

    製品特長・仕様

    直流安定化電源 AD-8722D:関連画像

    AD-8722D本体

    直流安定化電源 AD-8722D:関連画像

    AD-8722D背面

    特許・証明書情報

    • RoHS10物質:非対応
    • 該非判定:非該当(我が国の輸出管理法令に従って、輸出者自身が再度確認して頂く必要があります)
    • 電池:内蔵・同梱してません。

    外形図

    直流安定化電源 AD-8722D:外形図

    選定サポート情報

    製品画像直流安定化電源 AD-8722D:AD-8722D(AD8722D_4981046417310).jpg
    製品名直流安定化電源 AD-8722D
    型名AD-8722D
    出力電圧0~20.0V
    出力電流0~5.0A
    定電圧特性入力変動±(0.05%+2mV)以下 (電源電圧 AC100V±10%) 
    負荷変動±(0.05%+3mV)以下 (負荷 0~100%変動)
    リップル、ノイズ±5mVrms以下
    定電流特性入力変動±(0.2%+2mA)以下 (電源電圧 AC100V±10%)
    負荷変動±(0.2%+3mA)以下 (負荷 0~100%変動)
    リップル、ノイズ±3mArms以下
    表示3.5桁LED表示、バックライト付き
    入力電圧AC 100V±10%、50/60Hz、消費電力 約110VA
    外形寸法95(W)×150(H)×235(D)mm(突起部含まず)
    質量約3.7kg
    JAN Code4981046417310 

    一般校正証明書付き

    型名AD8722D-00A00
    JAN code4981046913850 
    画像直流安定化電源 AD-8722D:ISO-1.jpg
    直流安定化電源 AD-8722D:ISO-2.jpg
    直流安定化電源 AD-8722D:ISO-3.jpg
    直流安定化電源 AD-8722D:ISO-4.jpg

    オプション品

    品名型名
    出力ケーブル(バナナ-ワニロクリップ、赤・黒 2本組)AX-KO3155

    注意・禁止事項

    (1)本機は室内専用です。また高度2000m以下でご使用下さい。
    (2)長時間直射日光を受ける場所や、密閉された社内、ストーブなどの暖房器具のちかくではご使用しないでください。
    (3)本機の性能規格は、電源投入後30分以上経過した後の23℃±5℃の環境下での保証値です。
    (4)急激な温度変化により、内部に水滴がつくことがあります。
    (5)ヒューズは必ず指定のものをご使用下さい。

    よくあるご質問(FAQ)

    電圧出力が出なくなった:
    • 故障です。修理を必要とします。
    接続先がショート状態になったときなどの保護回路は付いていますか?:
    • 付いていません。
      ショート状態になると電圧が0となるが電流は設定値を流し続けます。
      ショート状態で使用しつづけますと故障の原因になります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    直流安定化電源 AD-8722Dのレビュー
    4.5平均満足度:4.52件のレビュー
    基板評価時の電源として
    4
    満足度:4.0
    価格面では非常に満足しているのですが、電源を入れると同時に出力ONになってしまうため、電源とは別にボタンで出力のON,O...もっと読む
    1人が参考にしています。
    生産冶具のモーター選定
    5
    満足度:5.0
    DC12V用モーターの選定に使用しました。 納期対応も早く機能的に最適でした。
    0人が参考にしています。

    よくあるご質問(FAQ)

    Q電圧または電流の出力が安定しない。
    A
    入力電圧がAC100V±10%(50/60Hz)の範囲内にあることを確認してください。
    出力に接続している負荷によっては、発振してしまう場合があります。
    近くに強い磁場や電界のある場所では、出力が不安定になる事がありますので、設置場所を変えてください。
    Q電源が入らない。(CVやCCのランプが点灯しない。)
    A
    電源ケーブルがきちんと接続されていることを確認してください。
    電源ケーブルが断線していないか確認してください。
    ヒューズが溶断していないか確認してください。
    ヒューズが溶断していたら定格のヒューズと交換してください。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    直流安定化電源 AD-8722D
    直流安定化電源 AD-8735D
    直流安定化電源 AD-8724D
    直流安定化電源 AD-8723D
    直流安定化電源 AD-8722D 出力電圧 0~20V
    AC100V→DC0-20V/5.0A直流安定化電源EA812-2
    メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイアズワンエスコ
    通常価格19,701-37,898 -17,721 -13,761 -20,72621,150
    通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目
    商品区分直流電源直流電源直流電源直流電源直流電源直流電源
    出力電圧(直流)(V)0~200~300~300~300~200~20.0
    出力電流(直流)(A)0~50~30~2.50~1.50~5.00~5.0
    寸法(W×D×H)(mm)95×235×150128×285×14595×235×15095×235×150--
    本体質量(g)3700500039003500--
    よく一緒に購入される商品

    電源装置カテゴリの売れ筋ランキング