17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スクラビングバブルジャバ  2つ穴用       

通常単価(税別)
379
税込単価
417
通常出荷日:3日目

【特長】雑菌だらけの追い炊き配管、風呂釜を徹底的に除菌できます。大腸菌群、ブドウ球菌といった雑菌の除菌...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    洗剤
  • 用途
    住居用
  • 商品サイズ (mm)
    W80×D75×H125
  • JANコード
    4901609003309
  • 内容量
    1箱(120g)

型番:

JOS-BD-030
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JOS-BD-030の仕様・寸法情報

商品タイプ
洗剤
用途
住居用
商品サイズ(mm)
W80×D75×H125
JANコード
4901609003309
内容量
1箱(120g)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
JOS-BD-030

内容量

最小発注数量
1箱(120g)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
379
( 417 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
雑菌だらけの追い炊き配管、風呂釜を徹底的に除菌できます。
大腸菌群、ブドウ球菌といった雑菌の除菌が可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スクラビングバブルジャバ  2つ穴用       の型番JOS-BD-030のページです。 型番JOS-BD-030に関する仕様情報を記載しております。
スクラビングバブルジャバ  2つ穴用       のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スクラビングバブルジャバ  2つ穴用       
スクラビングバブル激泡ガラスクリーナー
カビキラー電動スプレー 本体/つけかえ
洗剤用つめかえ容器住居用洗剤スプレー用
洗剤用つめかえ容器設備洗浄剤 業務用
復活洗浄剤 (タイル用)
メーカージョンソンジョンソンジョンソン花王花王カンペハピオ
通常価格379468570 -2694631,786 -
通常出荷日3日目5日目3日目1日目1日目1日目〜
商品タイプ洗剤クリーナー洗剤洗剤クリーナークリーナー
用途住居用ガラス用住居用住居用住居用床・壁用
商品サイズ(mm)W80×D75×H125φ66×220----
JANコード49016090033094901609002364----
内容量1箱(120g)1本(480ml)1本(750g)---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト