17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カビキラー電動スプレー 本体/つけかえ

通常単価(税別)
570839
税込単価
627923
通常出荷日:3日目

電動だから手が疲れない!カビの根の奥の奥まで強力浸透、カビとりラクラク

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • その他

  • 詳細タイプ

  • 商品サイズ(mm)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

その他

詳細タイプ

商品サイズ

(mm)

JANコード

内容量

最小発注数量
-
本体
W135×D105×H175
4901609005112
1本(750g)
5個
詰替用
詰替用
W133×D76×H171
4901609001855
1本(750g)
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
839
( 923 )
3日目
570
( 627 )
3日目

詳細情報

基本情報

電動だから手が疲れない!カビの根の奥の奥まで強力浸透、カビとりラクラク

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カビキラー電動スプレー 本体/つけかえのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カビキラー電動スプレー 本体/つけかえ
スクラビングバブル激泡ガラスクリーナー
スクラビングバブルジャバ  2つ穴用       
カビキラー 本体/つけかえ
カビ取りクリーナー強力カビハイター つけ替用
コケ・カビ・黒ずみ除去スプレー
メーカージョンソンジョンソンジョンソンジョンソン花王アサヒペン
通常価格570-468379397 -8741,319
通常出荷日3日目5日目3日目4日目〜1日目1日目
商品タイプ洗剤クリーナー洗剤洗剤クリーナークリーナー
用途住居用ガラス用住居用住居用住居用住居用
内容量1本(750g)1本(480ml)1箱(120g)---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト