ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ジョンソン カビキラー電動スプレー 本体/つけかえ |
|
花王 カビ取りクリーナー強力カビハイター |
|
エスコ 750g カビキラー(電動スプレー)/付替用 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
931円 ( 1,024円 ) | 4日目 |
397円 ( 437円 ) | 4日目 |
797円 ( 877円 ) | 5日目 |
カビキラー独自の強力浸透成分配合で、カビの根の奥の奥まで強力浸透!ゴムパッキンの黒カビまでスッキリ落とす。

ジョンソン
カビキラー電動スプレー 本体/つけかえ

水本機械製作所
ステンレス ナス型カラビナ(環なし)

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
150g 金属磨きクリーナー (ピカールケアー)
4通常価格(税別):689円

トラスコ中山
αマルチクリーナースプレー 420ml
4.5通常価格(税別):996円

ムラテックKDS
シンプルグリーン 詰替え式ボトル 4L
4.5通常価格(税別):3,477円

カンペハピオ
復活洗浄剤 (ステンレス用)
4通常価格(税別):1,786円~

カンペハピオ
復活洗浄剤 (ビニール・プラスチック用)
2通常価格(税別):1,786円~

カンペハピオ
復活洗浄剤 (アルミ用)
0通常価格(税別):1,899円~

トラスコ中山
落書きクリーナー
0通常価格(税別):637円

鈴木油脂工業
アルカリイオン水S(ハンドガン付)
0通常価格(税別):9,429円

アズマ工業
アズマジック コケ取り剤
0通常価格(税別):991円