17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コーキングヘラ 5mm・10mm・15mm・コーナー用 奥行(mm)7

コーキングヘラ 5mm・10mm・15mm・コーナー用 奥行(mm)7

通常単価(税別)
128150
税込単価
141165
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

ヘラの先端が45度に面取り加工されているので、施工時にコーキング剤がはみ出さず、ブレが少ない作業が可能...

詳細を確認

ご注意

  • ・画像は型番:4977292114264です。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

コーキング剤がはみ出さず、ブレが少ない作業が可能

  • サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラ。
  • 軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけない。
  • 材質:ポリアセタール。
コーキングヘラ

コーキングヘラ

パッケージ

パッケージ

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 刃幅(mm)

  • 詳細タイプ

  • 全長(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

刃幅

(mm)

詳細タイプ

全長

(mm)

質量

(g)

内容量

最小発注数量
5
-
175
15
1本
1個
10
-
185
16
1本
2個
15
-
205
19
1本
1個
-
コーナー用
185
17
1本
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
150
( 165 )
在庫品1日目当日出荷可能
128
( 141 )
4日目
150
( 165 )
在庫品1日目当日出荷可能
138
( 152 )
4日目

詳細情報

基本情報

ヘラの先端が45度に面取り加工されているので、施工時にコーキング剤がはみ出さず、ブレが少ない作業が可能です。
【特長】
・軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。
【用途】
・ サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げ
・型番:4977292114295はコーナー用です。

ご注意

  • ・画像は型番:4977292114264です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コーキングヘラ 5mm・10mm・15mm・コーナー用 奥行(mm)7のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
コーキング仕上げ
5
満足度:5.0
仕上げな使用しました。 45℃の角度が使いやすくてお気に入りになりました。 安くてこの使いやすさは最高です
0人が参考にしています。
コーキング
5
満足度:5.0
最初は指で済ませてましたが、形を整える為に使用しました。 状況に合わせて使い分け、慣れてくると素手と変わらぬ短時間で よ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーキングヘラ 5mm・10mm・15mm・コーナー用 奥行(mm)7
ミニプラスチックヘラ 奥行(mm)3.5
シリコンコーキングヘラ 7mm~33mm
ステンレスパテ板 295mm×295mm
ならしヘラ FNB-07・08・09・10
スムースヘラ 材質(刃)樹脂
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格128-94 -230 -3,185133 -121 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目〜3日目〜3日目2日目4日目〜
商品タイプコーキングへら樹脂柄へらコーキングへらその他パテベラ樹脂柄へら
材質(刃)樹脂樹脂樹脂ステンレス樹脂樹脂
奥行(mm)73.574510-
内容量1本1本1本1枚-1本
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング