17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スムースヘラ 材質(刃)樹脂

スムースヘラ 材質(刃)樹脂

通常単価(税別)
121237
税込単価
133261
通常出荷日:4日目~14日目

ポリプロピレン樹脂性のヘラです。【特長】・耐溶剤性にも優れています。【用途】・ のり付け・パテ付け・充...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    樹脂柄へら
  • 材質(刃)
    樹脂
  • 用途
    のり付け・パテ付け・充填剤・汚れ落とし・ひび割れ補修。
  • 特長1
    耐溶剤性にも優れています。
  • 内容量
    1本
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ポリプロピレン樹脂性のへら

  • パテ付け・のり付け・フィルム貼り・補修作業など。
  • 耐溶剤性にも優れている。
  • 材質:ポリプロピレン。
スムースヘラ

スムースヘラ

パッケージ

パッケージ

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 刃幅(mm)

  • 全長(mm)

  • 奥行(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 8日以内
    • 14日以内

型番リスト

表示件数

刃幅

(mm)

全長

(mm)

奥行

(mm)

質量

(g)

内容量

最小発注数量
40
170
5
9
1本
1個
66
220
3.5
17
1本
1個
105
210
4
21
1本
4個
125
195
6
29
1本
2個
150
125
5
35
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
121
( 133 )
4日目
135
( 149 )
8日目
160
( 176 )
4日目
185
( 204 )
4日目
237
( 261 )
14日目

詳細情報

基本情報

ポリプロピレン樹脂性のヘラです。
【特長】
・耐溶剤性にも優れています。
【用途】
・ のり付け・パテ付け・充填剤・汚れ落とし・ひび割れ補修

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スムースヘラ 材質(刃)樹脂のレビュー
2平均満足度:2.01件のレビュー
革製品の制作工程でゴム系接着剤を塗るのに使用
2
満足度:2.0
同じ素材(PP)のに比べ、ヘラ先が柔らかいようです。 価格は安いですが、素材の色が黄色で抵抗感があります。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スムースヘラ 材質(刃)樹脂
シリコンコーキングヘラ 7mm~33mm
ステンレスパテ板 295mm×295mm
ソフトGスクレーパー
コーキングヘラ 5mm・10mm・15mm・コーナー用 奥行(mm)7
プラスチック盛板 幅 250~295mm
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格121-230 -3,185871 -128 -960 -
通常出荷日4日目〜3日目〜3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目
商品タイプ樹脂柄へらコーキングへらその他スクレーパーコーキングへらその他
材質(刃)樹脂樹脂ステンレスステンレス樹脂-
用途のり付け・パテ付け・充填剤・汚れ落とし・ひび割れ補修。サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げ。塗装やクロス下地(パテをひび割れや穴うめ)処理。--塗装やクロス下地(パテをひび割れや穴うめ)処理。
特長1耐溶剤性にも優れています。軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。凹むような傷がプラスチック製のものと比べて格段につきづらく、良好な作業ができるのが大きな特長です。---
内容量1本1本1枚1本1本1枚
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング