17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

まるごとルーペ

通常単価(税別)
9242,174特別価格
税込単価
1,0162,391特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

調べものや観察などの用途にすぐれた便利なルーペです。明けるい高性能なクリアレンズを採用。おしゃなペーパ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

質量(g)

外形寸法

(mm)

最小発注数量
約35
W40×D26×H45
1個
約160
W67×D45×H73
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
924
( 1,016 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,1742,108
( 2,319 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

調べものや観察などの用途にすぐれた便利なルーペです。明けるい高性能なクリアレンズを採用。おしゃなペーパーウエイトとしても…使い方が広がります。

商品情報

製品特長・仕様

型番外形寸法質量材質拡大率
LP-27GW40×D26×H45(mm)約35gアクリル樹脂約3倍
LP-28GW67×D45×H73(mm)約160gアクリル樹脂約3倍

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

まるごとルーペのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
まるごとルーペ
まるごとルーペ(長)
まるごとルーペ(短)
ポケットルーペ(丸)
ポケットルーペ(角)
ポケットルーペ(窓)
メーカーコンテック(ライト)コンテック(ライト)コンテック(ライト)コンテック(ライト)コンテック(ライト)コンテック(ライト)
通常価格924-9637771,563 -754 -1,439
通常出荷日在庫品1日目5日目2日目在庫品1日目〜2日目〜2日目
商品タイプ手持ちルーペ手持ちルーペ手持ちルーペポケットルーペポケットルーペポケットルーペ
倍率(倍)35 / 2.52.533.53
ライト有無LEDライト有LEDライト有
スケール有無
特長調べものや観察などの用途にすぐれた便利なルーペです。高性能なクリアレンズを採用。おしゃなペーパーウエイトとしても…使い方が広がります。調べものや観察などの用途にすぐれた便利なルーペです。書類や図面、計測などの細かい文字を見やすくする工夫から生まれました。レンズの中に「定規」が入っています。調べものや観察などの用途にすぐれた便利なルーペです。本や辞書などの細かい文字を見やすくする工夫から生まれました。レンズの中に「ライン」が入っています。バッグやポケットに…携帯性にすぐれ、持ち運びに便利なルーペです。収納式でレンズが汚れないから持ち運びに便利。高輝度LEDライトがついて用途が広がりました。バッグやポケットに…携帯性にすぐれ、持ち運びに便利なルーペです。持ち運びに優れ、レンズが汚れない収納式。シンプルさを追求したルーペです。バッグやポケットに…携帯性にすぐれ、持ち運びに便利なルーペです。持ち運びに優れた、高輝度ライト付きルーペです。

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング