17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5616

通常単価(税別)
27,66644,489
税込単価
30,43348,938
通常出荷日:3日目~15日目

高精度D:S比=50:12点レーザーマーカー付き放射温度計。【特長】・1,500℃まで測定可能・D:S...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    放射温度計
  • 測定温度範囲 (℃)
    -60~1500
  • 温度最小表示 (℃)
    0.1(-60℃~+999.9℃)、それ以外は1
  • 防滴・防水機能
    なし
  • 距離対測定範囲比(D対S)
    50対1
  • 電池寿命
    約12時間(連続使用時、アルカリ電池使用)
  • 測定範囲:熱電対温度計 (℃)
    -60~+1400(表示範囲)
  • 測定精度:熱電対温度計
    ±1%または±1℃のいずれか大きい値(熱電対温度計本体精度)
  • 応答時間 (秒)
    約1(90%)
  • 測定精度:放射温度計
    ±2%または±2℃のいずれか大きい値(-33℃~1500℃)
  • 奥行(mm)
    203
  • 高さ(mm)
    197
  • 幅(mm)
    47
  • 質量(g)
    385
  • 電源
    単4乾電池×2本
  • 放射率設定
    0.10~1.0まで0.01きざみ設定可能
  • 入力端子(k-タイプ熱電対センサー)
    米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔7.9mm))
  • レーザーマーカー
    クラス2(JIS C 6802)レーザー波長635~660nm、出力パワー1mW以下

ご注意

  • 「AD5616-00A00」は、本体に校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付属しています。(「AD-5616」は本体のみです。)証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5616:関連画像

AD-5616本体

レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5616:関連画像

レーザーマーカー照射イメージ

製品の基本仕様・特長

【仕様】
  • レーザーが付いているので、測定位置が簡単にわかります。
  • 暗いところでも見やすいバックライト機能。
  • 放射率が変えられるので、より正確な測定と測定面の状態に合わせた測定が可能です。(可変範囲 0.10~1.00)
  • Kタイプ熱電対温度センサが使用可能なため、放射赤外線センサの温度との比較測定が可能です。
  • 非接触なので衛生的、危険な場所からも離れて安全に温度測定可能。
  • 最小直径4cmの円範囲を測定可能。
【使用例】
  • 機器の温度チェック
  • 空調機の温度チェック
  • 食品の加熱温度チェック
  • 配管の温度チェック
  • 水面の温度チェック

特許・証明書情報

  • RoHS10物質:非対応
  • 該非判定:非該当(我が国の輸出管理法令に従って、輸出者自身が再度確認して頂く必要があります)
  • 電池:モニタ電池のアルカリもしくはマンガン電池 単4が2本同梱してます。

選定サポート情報

製品画像レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5616:AD-5616(AD5616_4981046445900)_03.jpg
製品名レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5616
型名AD-5616
放射温度計測定範囲-60~+1,500℃
最小表示0.1℃(-60~+999.9℃)、 1℃(他の測定範囲)
放射温度計応答速度約1秒(90%)
応答波長8µm~14µm
精度±2%rdg または±2℃のいずれか大きい方の値(-33~+1500℃)、-60~-34℃は精度保証外
放射率設定0.10~1.00まで、0.01きざみで設定(変更)可能(出荷時設定0.95)
測定距離(D):測定範囲(S)50:1
レーザーマーカークラス2(JIS C 6802) レーザー波長635nm~660nm、出力パワー1mW以下
電池 / 電池寿命単4形乾電池2本 /約12時間以上(連続使用時、アルカリ電池使用)
外形寸法 / 質量 47(W)×197(H)×203(D)mm / 約385g(電池含む)
JAN Code4981046445900 

一般校正証明書付き

型名AD5616-00A00
JAN code4981046913577 
画像レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5616:ISO-1.jpg
レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5616:ISO-2.jpg
レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5616:ISO-3.jpg
レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5616:ISO-4.jpg

注意・禁止事項

  • (1)レーザーを人や動物の目や顔に向けないでください。
    レーザー光線を直接照射されると目を傷める場合があります。鏡やガラスなどを反射したレーザー光線も同様です。
    また、レーザー光線は何百メートル先にも届きますので、視野の線上に誰もいないことを確認し、十分注意して取り扱ってください。
  • (2)ゴミや汚れが温度測定部(対物レンズ)に付着すると正しい温度測定ができない場合があります。
    ゴミ、汚れ等が付着しないようにご使用ください。温度測定部(対物レンズ)は、水や洗剤で洗わないでください。
    温度測定部(対物レンズ)が汚れたときは、低圧力のエアーでゴミや汚れの小片を吹き飛ばしてください。
    低圧力エアーでゴミや汚れが取り除けない場合は、残留しないガラス磨き液を綿棒の先に少量付けて、やさしく拭き上げてください。

よくあるご質問(FAQ)

[HI]:
  • 測定対象物の温度が温度測定範囲外(上限)です。
[LO]:
  • 測定対象物の温度が温度測定範囲外(下限)です。
[Er2]:
  • 周囲温度の変化が大きすぎます。(例:室内から室外に持ち出して測定するなど、またはその逆の場合)
[Er3]:
  • 周囲温度が使用温度範囲外です。
[Er5~Er9]:
  • システムエラーです。この場合は、電池をいったん取出して、1分以上経過してから入れ直してください。それでも解決できない場合は、修理を依頼してください。

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 15日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

付属品

最小発注数量
4981046913577
取扱説明書、電池(モニタ用)、キャリングケース、校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図
1個
-
取扱説明書、電池(モニタ用)、キャリングケース
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,489
( 48,938 )
15日目
27,666
( 30,433 )
3日目

詳細情報

基本情報

高精度D:S比=50:12点レーザーマーカー付き放射温度計。
【特長】
・1,500℃まで測定可能
・D:S比=50:1
・放射率設定変更可能
・上限/下限温度アラーム機能つき
・最高、最低、平均温度、温度差分表示可能
・別売のK熱電対温度センサー使用可能
・PS/Cマーク(JQA)認定製品
最小測定範囲:直径4cmの円形
【用途】
・製鉄所等高温や機械やモータなどの駆動部分の異常温度管理
・電気設備の温度管理

ご注意

  • 「AD5616-00A00」は、本体に校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付属しています。(「AD-5616」は本体のみです。)証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5616のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q安定した計測が出来なくなった。
A
ゴミや汚れが温度測定部(対物レンズ)に付着すると正しい温度測定ができない場合があります。
ゴミ、汚れ等が付着してないか、ご確認下さい。
Q測定範囲の最小値は?
A
直径4cmの円範囲です。
Q校正証明書の有効期限を教えてください。
A
校正証明書に有効期限はありません。一般に1年ごとの校正が推奨されています。また、校正の間隔についてはJISやISOにガイドラインがあるので、それらのガイドラインも参照してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5616
レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5614
レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5611A
中心温度センサー付き赤外線放射温度計 AD-5612WP
赤外線放射温度計 AD-5617
赤外線放射温度計 AD-5617WP
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格27,666-9,000 -8,018 -7,128 -2,4003,785
通常出荷日3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目在庫品1日目
商品タイプ放射温度計放射温度計放射温度計放射温度計放射温度計放射温度計
測定温度範囲(℃)-60~1500-60~500-60~500-33~220-33~180-33~180
温度最小表示(℃)0.1(-60℃~+999.9℃)、それ以外は10.1(-9.9℃~+199.9℃)、それ以外は10.1(-9.9℃~+199.9℃)、それ以外は10.1(-33℃~+199.9℃)、それ以外は10.2(-9.8℃~+180.0℃)、それ以外は10.2(-9.8℃~+180.0℃)、それ以外は1
防滴・防水機能なしなしなし防滴なし防水
距離対測定範囲比(D対S)50対112対111対12.5対11対11対1
よく一緒に購入される商品

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト