17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

中心温度センサー付き赤外線放射温度計 AD-5612WP

通常単価(税別)
7,12831,305特別価格
税込単価
7,84134,436特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目~15日目

中心温度センサー付き赤外線放射温度計。 【特長】 ・放射温度計として非接触での測定、折り畳み式プローブ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    放射温度計
  • 測定温度範囲 (℃)
    -33~220
  • 温度最小表示 (℃)
    0.1(-33℃~+199.9℃)、それ以外は1
  • 防滴・防水機能
    防滴
  • 距離対測定範囲比(D対S)
    2.5対1
  • 電池寿命
    30時間以上(連続使用時)
  • 応答時間 (秒)
    放射温度計:約1、中心温度計:約10
  • 測定範囲:中心温度計 (℃)
    -33~+220
  • 測定精度:放射温度計
    ±2%または±2℃のいずれか大きいほうの値
  • 測定精度:中心温度計
    ±2℃(-33℃~-5.1℃)、±1℃(-5.0℃~100.0℃)、±1%(100.1℃~220℃)
  • 奥行(mm)
    24
  • 高さ(mm)
    165
  • 幅(mm)
    45
  • 質量(g)
    94
  • 電源
    CR2450形リチウム電池×1個
  • 放射率設定
    0.10~1.00まで0.01刻みで設定可能

ご注意

  • 「AD5612WP-00A00」は、本体に校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付属しています。(「AD-5612WP」は本体のみです。)証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

中心温度センサー付き赤外線放射温度計 AD-5612WPの特長

特長

放射温度計として非接触で測定
とがったプローブを刺して中心温度を測定
防滴型IP54相当
測定範囲は放射温度計、中心温度計ともに-33~+220℃
連続測定ができるので対象物の温度分布を把握するのに便利
最高/最低/ロック測定機能付き(放射温度計)
オートパワーオフ機能付き

製品仕様

測定範囲放射温度計、中心温度計ともに-33~+220℃
最小表示0.1℃(-9.9~+199.9℃)、1℃(他の測定範囲)
放射温度計 測定精度(25℃時)±2%または±2℃のいずれか大きい方の値
中心温度計 測定精度(25℃時)±2℃(-33℃~-5.1℃)、±1℃(-5.0℃~100.0℃)、±1%(100.1℃~220℃)
放射率設定範囲0.10~1.00まで0.01刻みで設定(変更)可能(初期設定は0.95)
応答速度放射温度計:約1秒(90%) / 中心温度計:約10秒(90%)
距離(D):測定範囲(S)2.5:1
電源CR2450形リチウム電池1個 電池寿命:約30時間(連続使用時)
外形寸法表示部:45(W)×165(H)×24(D)mm
本体質量約94g(電池含む)
付属品モニタ用電池、取扱説明書

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 15日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

付属品

最小発注数量
4981046913607
-
校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図
1個
-
406-8939
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,30528,825
( 31,708 )
15日目
7,128
( 7,841 )
3日目

詳細情報

基本情報

中心温度センサー付き赤外線放射温度計。
【特長】
・放射温度計として非接触での測定、折り畳み式プローブを用いた中心温度測定の、2通りの温度測定が可能。
・防滴型IP54相当。
・対象物の温度分布を把握するのに便利。
・携帯、現場測定に使いやすい仕様。
【用途】
・食品や調理鉄板の温度管理、電気設備の温度管理。
・育苗や定植などの水温測定、作物や植物の地温測定。
・機械やモータなどの駆動部分の異常温度管理。

ご注意

  • 「AD5612WP-00A00」は、本体に校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付属しています。(「AD-5612WP」は本体のみです。)証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中心温度センサー付き赤外線放射温度計 AD-5612WPのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q校正証明書の有効期限を教えてください。
A
校正証明書に有効期限はありません。一般に1年ごとの校正が推奨されています。また、校正の間隔についてはJISやISOにガイドラインがあるので、それらのガイドラインも参照してください。
Q定期的な校正は必要ですか?
A
計測器は使い続けることにより誤差が大きくなります。計測結果の信頼性を担保するため一般に1年ごとの校正が推奨されています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中心温度センサー付き赤外線放射温度計 AD-5612WP
赤外線放射温度計 AD-5617WP
赤外線放射温度計 AD-5617
レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5614
レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5616
レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5611A
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格7,128-3,7852,4009,000 -29,000 -8,018 -
通常出荷日3日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜
商品タイプ放射温度計放射温度計放射温度計放射温度計放射温度計放射温度計
測定温度範囲(℃)-33~220-33~180-33~180-60~500-60~1500-60~500
温度最小表示(℃)0.1(-33℃~+199.9℃)、それ以外は10.2(-9.8℃~+180.0℃)、それ以外は10.2(-9.8℃~+180.0℃)、それ以外は10.1(-9.9℃~+199.9℃)、それ以外は10.1(-60℃~+999.9℃)、それ以外は10.1(-9.9℃~+199.9℃)、それ以外は1
防滴・防水機能防滴防水なしなしなしなし
距離対測定範囲比(D対S)2.5対11対11対112対150対111対1

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング