ツール用品技術窓口
測定物に触れないで瞬時に温度測定可能な赤外線放射温度計。【特長】・IP67防水仕様、水洗い可能小型で軽...
詳細を確認【仕様】
【使用例】

距離(D): 測定範囲(S)=1:1
| 製品画像 | ![]() |
|---|---|
| 製品名 | 防水仕様赤外線放射温度計 AD-5617WP |
| 型名 | AD-5617WP |
| 放射温度計測定範囲 | -33~+180℃ |
| 最小表示 | 0.2℃ |
| 放射温度計応答速度 | 約1秒(90%) |
| 精度 | ±2.5℃または±2.5%rdgのいずれか大きいほうの値(測定対象物が0℃以上の時) |
| 放射率設定 | 0.95(固定) |
| 測定距離(D):測定範囲(S) | 1:1 |
| 防水仕様 | IP67 |
| 電池/電池寿命 | LR44形ボタン電池2個/約30時間(連続使用時) |
| 外形寸法/質量 | 18(W)×18(D)×82(L)mm/約21g(電池含む) |
| JAN Code | 4981046445825 |
[HI] : 測定対象物の温度が温度測定範囲外(上限)です。
[LO] : 測定対象物の温度が温度測定範囲外(下限)です。
[Er2] : 周囲温度の変化が大きすぎます。(例:室内から室外に持ち出して測定するなど、またはその逆の場合)
[Er3] : 周囲温度が使用温度範囲外です。
[Er5~Er9] : システムエラーです。この場合は、電池をいったん取出して、1分以上経過してから入れ直してください。それでも解決できない場合は、修理を依頼してください。
測定物に触れないで瞬時に温度測定可能な赤外線放射温度計。
【特長】
・IP67防水仕様、水洗い可能小型で軽量設計、携帯に便利
・連続測定ができるので対象物の温度分布を把握するのに便利
・小型で軽量設計、携帯に便利
・測定物に触れないで瞬時に温度測定ができ、安全で衛生的
【用途】
・食品や調理鉄板の温度管理、食品の保存温度管理、お風呂やミルクの温度管理
・釣りの水面温度調査、作物や植物の地面温度測定、電気設備の温度管理

エー・アンド・デイ
温湿度SDデータレコーダー

エー・アンド・デイ
熱電対温度計(Kタイプ) AD-5601A

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

T&D
おんどとり LS14250電池単体
5通常価格(税別):1,414円

アズワン
コンプレッションフィッティング
5通常価格(税別):1,437円~

シンワ測定
棒状温度計 アルコール バラ
4.5通常価格(税別):429円~

日油技研工業
“真空用サーモラベル(R)VL4点表示”(不可逆性)
4通常価格(税別):5,185円~

オメガエンジニアリング
標準コネクタ OSTW
4通常価格(税別):1,300円~

アズワン
黒体テープ,耐熱温度:250℃
0通常価格(税別):7,476円~

アズワン
K熱電対 KTOシリーズ
0通常価格(税別):3,046円~

安立計器
ハンディタイプ温度計測器 HR・HRMシリーズ
0通常価格(税別):43,764円~

マザーツール
デジタル温湿度・気圧計 MHB-382SD
5通常価格(税別):23,404円