17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 勝手

  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内

内径・倣い・面取り加工用超硬ソリッドバー JBTR/L形

通常単価(税別)
4,0105,750
税込単価
4,4116,325
通常出荷日:1日目~5日目

面取り加工用ソリッドバー Φ0.6~7.0(最小加工径:0.6~7.0mm) 油穴付き。【特長】・極小...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

極小内径加工の高品位、安定加工を実現!

内径・倣い・面取り加工用超硬ソリッドバー JBTR/L形 製品の基本仕様・特長
商品画像

高い加工精度を実現する形状設計!
1. 優れた刃立ち性
コーティング表面と切れ刃状態

内径・倣い・面取り加工用超硬ソリッドバー JBTR/L形 優れた刃立ち性

2. 油穴付き

  • 内部給油により切削油を加工箇所に的確に供給
  • 極小内径加工でも切りくず排出性が向上
内径・倣い・面取り加工用超硬ソリッドバー JBTR/L形 油穴付き

 

外形図

JBT R/L
内径・倣い・面取り加工用超硬ソリッドバー

内径・倣い・面取り加工用超硬ソリッドバー JBTR/L形 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

使用例

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

標準切削条件

内径・倣い・面取り加工用超硬ソリッドバー JBTR/L形  推奨切削条件表1

*JBTR/L04020004-D006,JBTR/L04030004-D006 の場合
最大送りMax. f = 0.01 mm/rev

内径・倣い・面取り加工用超硬ソリッドバー JBTR/L形 推奨切削条件表2
内径・倣い・面取り加工用超硬ソリッドバー JBTR/L形 推奨切削条件3

適用被削材

材種

内径・倣い・面取り加工用超硬ソリッドバー JBTR/L形 適用被削材1
内径・倣い・面取り加工用超硬ソリッドバー JBTR/L形 適用被削材2

型番リスト

表示件数

勝手

全長

(mm)

頭部

(mm)

刃先距離

(mm)

最小発注数量
25.5
9
0.6
1個
21
4.5
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,010
( 4,411 )
1日目
5,750
( 6,325 )
5日目

詳細情報

基本情報

面取り加工用ソリッドバー Φ0.6~7.0(最小加工径:0.6~7.0mm) 油穴付き。
【特長】
・極小径内径加工用ソリッドバーシリーズ。
・自動盤から小型旋盤まで幅広く対応可能。

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

内径・倣い・面取り加工用超硬ソリッドバー JBTR/L形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
内径・倣い・面取り加工用超硬ソリッドバー JBTR/L形
高圧クーラント対応外径ねじ切りバイト JSER/L-16-CHP
ねじ止め/クランプオン兼用式 C-CER/L
タンガロイ・高圧クーラント対応外径ねじ切りバイト JSER-16-CHP
SER-X-CHP-MC 高圧クーラントノズル付スクリューオン式外径ねじ切りバイト
外径ねじ切り加工用バイト CER/L-DT形
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格4,010-22,03023,660 -22,030 -31,280 -16,430 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目〜
さらい刃対応なし共用なし共用共用共用
油穴(オイルホール)-
シャンク材質超硬

ねじ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング