17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 刃径 D(φ)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

直角肩削りカッタ VJ5K

直角肩削りカッタ VJ5K
通常単価(税別)
75,34489,187
税込単価
82,87898,106
通常出荷日:1日目

直角肩加工用ボアタイプカッタ。【特長】・ねじ止め式。・リード角:90°。・縦インサートタイプ。【用途】...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

GoldMax8 VJ5K形の外形図

直角肩削りカッタ VJ5K:関連画像

外形図

GoldMax8 VJ5K形の仕様

  • ボア系メトリック仕様
  • 油穴:あり
  • 質量 VJ5K050R00:390g、VJ5K063R00:650g
形番 φD φd φd1 φLK L Z
VJ5K050R00 50 22 45 - 40 6
VJ5K063R00 63 22 55 - 40 8

製品仕様

  • 刃先強度が高く、高送りによる高能率加工が可能。
  • 切れ刃インクリネーションと大きなすくい角でスムーズな切削を実現。
  • 多刃仕様ボディで、さらに能率向上。
直角肩削りカッタ VJ5K:関連画像

8コーナ仕様インサート

直角肩削りカッタ VJ5K:関連画像

使用イメージ

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

トラスココード

最小発注数量
50
713-1224
1個
63
713-1232
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
75,344
( 82,878 )
1日目
89,187
( 98,106 )
1日目

詳細情報

基本情報

直角肩加工用ボアタイプカッタ。
【特長】
・ねじ止め式。
・リード角:90°。
・縦インサートタイプ。
【用途】
・多様な被削材の加工に最適。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

直角肩削りカッタ VJ5Kのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
直角肩削りカッタ VJ5K
VFX5 VFX5形エンドミル
直角肩加工用カッタ EPW13形
直角肩荒加工用カッタ TLA10
ねじ止め式直角肩加工用カッタ TPAV12
ねじ止め式直角肩加工用カッタ TPTN12
メーカータンガロイ三菱マテリアルタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格75,344-104,047 -24,827 -169,282 -77,380 -42,495 -
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング