17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 刃径 D(φ)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

高送りカッタ SP5H

高送りカッタ SP5H
通常単価(税別)
84,651190,928
税込単価
93,116210,021
通常出荷日:1日目

S-Max SP5H形/MicroMill 6F2B形。【特長】・ねじ止め式超高送り加工用ボアタイプ。...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

S-Max SP5H形

高送りカッタ SP5H:関連画像

外観

高送りカッタ SP5H:関連画像

外形図

製品仕様

  • ボア系メトリック仕様
  • 油穴:あり
  • SP5H050R00:590g
  • SP5H063R00:900g
形番 φD φD1 φd φd1 L Z
SP5H050R00 50 67.7 22 45 40 6
SP5H063R00 63 80.9 22 55 40 7

三次元加工も可能な超高送りカッタ

  • 刃当り送り、最大 2mm/t の超高能率加工を実現。
  • 大きな切りくずポケットで抜群の切りくず排出性能。
  • 彫り込み加工など、三次元加工も可能。
  • 刃先強度の高い縦インサート仕様。

MicroMill 6F2B形

高送りカッタ SP5H:関連画像

外観

高送りカッタ SP5H:関連画像

外形図

製品仕様

  • ボア系メトリック仕様
  • 質量:3.5kg
形番 φD φd φd1 φLK φLK1 L b Z
6F2B125R00 125 40 100 - - 63 10 6

超高精度平面仕上げ用カッタ

  • 正面切れ刃の角度調整が可能で、高品質な仕上げ面精度が実現した。
  • 加工面品位が向上する、サーメットコーティング材種を設定。
  • 多刃仕様カッタで加工能率が向上。

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

トラスココード

最小発注数量
125
713-0813
1個
50
713-1003
1個
63
713-1011
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
190,928
( 210,021 )
1日目
84,651
( 93,116 )
1日目
95,227
( 104,750 )
1日目

詳細情報

基本情報

S-Max SP5H形/MicroMill 6F2B形。
【特長】
・ねじ止め式超高送り加工用ボアタイプ。(SP5H形)
・カッタリード角:13°。(SP5H形)
・仕上げ加工用カッタ。(6F2B形)
【用途】
・超高送り加工、仕上げ加工に。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

高送りカッタ SP5Hのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高送りカッタ SP5H
H23/H32 スパイラルツールホルダー
H45 スパイラルツールホルダー
VFX5 VFX5形エンドミル
京セラ 高送りカッタ MFH型 エンドミル
高送り加工用カッタ HXN02R
メーカータンガロイカーメックスカーメックス三菱マテリアル京セラタンガロイ
通常価格84,651-59,437 -72,849104,047 -32,420 -26,691 -
通常出荷日1日目1日目1日目2日目2日目〜1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング