17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 適合チップ切れ刃長

    ~mm
  • シャンク高さ(mm)

    ~mm
  • シャンク幅(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

丸シャンクタイプ TBR1

丸シャンクタイプ TBR1
通常単価(税別)
9,78810,368
税込単価
10,76711,405
通常出荷日:1日目

丸シャンクタイプの外径用ホルダ。【特長】・アプローチ角90°。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

丸シャンクタイプ 外径用ホルダの仕様

TBR1の外形図

TBR1の外形図

TBR1の寸法図

TBR1の寸法図

本図はTBR1**T**を示す。

形番Dmfh1hDsL1re
TBR108T0830.04.007.007.08.035.00.20
TBR110T0940.05.008.508.510.050.00.20
TBR112T1150.06.0010.5010.512.060.00.20

単位:mm
※図はφ8(直径8mm)以上、正転用を示します。正転用ホルダには左勝手(L)のインサートを、逆転用のホルダには右勝手(R)のインサートを使用します。

型番リスト

表示件数

適合チップ切れ刃長

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

全長

(mm)

トラスココード

適合チップ

レンチ

シャンク断面H/B

最小発注数量
08
7
8
35
710-9253
TP□□0802□□
T-6F
7
1個
09
8.5
10
50
710-9261
TP□□0902□□
T-7F
8.5
1個
11
10.5
12
60
710-9270
TP□□1102□□
T-8F
10.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,788
( 10,767 )
1日目
9,788
( 10,767 )
1日目
10,368
( 11,405 )
1日目

詳細情報

基本情報

丸シャンクタイプの外径用ホルダ。
【特長】
・アプローチ角90°。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

丸シャンクタイプ TBR1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸シャンクタイプ TBR1
スミボロン丸チップバイト PRDC型
SEC-D型バイト DCLN型(勝手:右)
スモールツールホルダ SVVC型(外径・倣い加工)
SCLN型 (オフセットなし)(外径・端面加工)
T-Max P 外径用ネガ・シャンクバイト
メーカータンガロイ住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル京セラ京セラサンドビック
通常価格9,788-12,6377,980 -7,363 -7,363 -33,023 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜2日目2日目1日目
加工用途外径外径外径 / 端面外径 / 倣い外径 / 端面外径 / 倣い
適合チップ形状T(三角形)R(円形)C(80°ひし形)V(35°ひし形)C(80°ひし形)T(三角形)
適合チップ逃げ角ポジ11°(P)ポジ7°(C)ネガ0°(N)ポジ7°(C)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
勝手なしなしなし
切込み角ISO規格外D:45°(オフセットなし)L:95°(オフセットあり)V:72.5°(オフセットなし)L:95°(オフセットあり)ISO規格外

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング